검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 21 GHz 대역폭 -- InfiniiMax MX0023A 프로브 앰프와 함께 사용 시
- SMA 고정 차동 쌍에 연결
- 단일 채널로 차동 신호를 측정하여 추가 오실로스코프 채널이 필요치 않음
- SMA 커넥터 간 범위를 바꿀 수 있는 반강성 동축 포함
- 접지 대신 일반 DC 전압(± 4 V)에 대한 종단 가능
- 최대 입력 전압 =2.28 Vrms(Vin-Vcm_term)
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 21 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할수 있습니다. SMA 헤드를 사용하면 접지 대신 일반 DC 전압(± 4 V)에 대한 종단 작업을 수행할 수 있으며 이는 HDMI 및 MIPI M-PHY와 같은 신호 표준에서 요구하는 작업입니다. 종단 전압은 제공되는 케이블과 DC 전원 공급기를 사용하여 외부에서 적용됩니다.
MX0105A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: MX0105A InfiniiMax 차동 SMA 프로브 헤드, 21 GHz
다른 도움이 필요하십니까?