お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
MX0105A InfiniiMax差動SMAプローブ・ヘッド 21 GHz
21 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。
ハイライト
- 21 GHz帯域幅 -- InfiniiMax MX0023Aプローブ・アンプと使用した場合
- SMAフィクスチャ差動ペアに接続
- 差動信号の測定にシングルチャネルを使用することで、オシロスコープの追加チャネルを解放
- SMAコネクター間のスパンを変更するセミリジッド同軸を同梱
- グランドではなく、共通のDC電圧(±4V)への終端が可能
- 最大入力電圧 =2.28 Vrms (Vin-Vcm_term)
21 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。 SMAヘッドにより、HDMIやMIPI Mphyなどの信号規格で必要とされるグランドではなく、共通のDC電圧(±4V)への終端が可能です。 終端電圧は、付属のケーブルとDC電源を使って外部から印加します。
MX0105Aに関心がありますか。
MX0105A InfiniiMax 差動SMAプローブヘッド、21 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。