Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
N1010A
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Keysights N1010A FlexDCA ist die Software für die digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCA) der Keysight-Produktfamilie, die aus Abtastoszilloskopen (auch bekannt als Äquivalentzeitoszilloskope) besteht. Ein DCA ist ein Messgerät zur Visualisierung und Analyse der analogen Eigenschaften von Hochgeschwindigkeitssignalen, wie sie beispielsweise in drahtgebundenen Telekommunikations- und Rechenzentrumsverbindungen verwendet werden.
FlexDCA wird werkseitig auf DCA-X-Großrechnern installiert, kann aber auch auf einem PC installiert werden, um einen DCA-M zu steuern oder einen DCA-X fernzusteuern.
Zusätzlich zu den Datenerfassungs- und grundlegenden Messfunktionen, die die N1010A FlexDCA-Software bietet, bietet Keysight eine große Auswahl an Software-Tools mit leistungsstarken Funktionen:
Für eine Zuordnung der älteren FlexDCA-Funktionsoptionen zu den einzelnen verfügbaren Softwarepaketen sowie eine Zusammenfassung der Systemanforderungen und unterstützten Instrumente klicken Sie hier für Details zu den Softwarepaketen.
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
D9021HDMC
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
Lizenzabhängige Testreihen für HDMI-Sender:
Die Softwarefamilie D902xHDMC bietet eine automatisierte Umgebung zum Validieren und Testen der elektrischen Performance von HDMI-Sender-Designs. Der gemeinsame Anwendungs-Installer für D9021HDMC unterstützt zwei lizenzgesteuerte Test-Suiten: Die D9021HDMC-Lizenz ermöglicht TMDS- und FRL-Tests bis zu 12 Gbit/s, während die D9022HDMC-Lizenz FRL-Tests ausschließlich bei 16, 20 und 24 Gbit/s ermöglicht. Beide Lizenzen sind erforderlich, um Zugriff auf beide Abdeckungsbereiche zu erhalten.
Die Software D902xHDMC zur Validierung der elektrischen Leistung und zur Prüfung der Konformität von HDMI-Sendern ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung und Fehlersuche in HDMI-Designs für Set-Top-Boxen, digitale Videorekorder, DVD-Player und Motherboard-Systeme. D9022HDMC wird von Oszilloskopen der UXR-Serie unterstützt, während D9021HDMC mit Oszilloskopen der Infiniium-Serien V, Z und UXR kompatibel ist. Die Software führt automatisch die Prüfungen der HDMIelectrical-Checkliste durch und präsentiert die Ergebnisse in einem umfassenden Bericht. Dieser enthält neben den Messdaten auch eine Analyse der Toleranzgrenzen. Angezeigt wie genau das Gerät die einzelnen Testgrenzwerte einhält.
Diese Software unterstützt die Nachbearbeitung von Wellenformen, um die Produktivität erheblich zu steigern. Die Nachbearbeitung kann auf dem Oszilloskop nach der Erfassung der Wellenformen oder auf einem PC mit einer lizenzierten Compliance-Anwendung unter Verwendung von Infiniium Offline D9010BSEO erfolgen. Weitere für die Lösung erforderliche Komponenten sind: ein Testpunktadapter mit HDMI-Stecker (TPA-P), Tastkopfverstärker und Tastköpfe, hochwertige, angepasste Kabel sowie ein EDID- und SCDC-Controller-Gerät.
HDMI 2.1 TMDS (ehemals HDMI 2.0), HDMI 2.1 FRL und HDMI 2.2 FRL erfordern für Single-Ended-Messungen sowie für TP2-Differenzmessungen unsymmetrische Verbindungen. Keysight bietet hierfür unter anderem die aktiven Abschlusswiderstände N7010A für kostengünstige Verbindungen sowie die Infiniimode-Verstärker N7003A mit internen Schaltern, die vollständige FRL-Tests mit nur einer Verbindung ermöglichen. Die vollständige Automatisierung aller HDMI-Versionen eines Geräts ist mit einer Switch-Matrix-Lösung möglich, die einen Mainframe und Switch-Module benötigt. Weitere Informationen zur automatisierten Switching-Lösung von Keysight finden Sie unter www.keysight.com/find/switching .
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
D9050PCIC
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
Verwenden Sie die PCIe 5.0 Tx Compliance Software, um Ihre PCIe Gen5-Designs schnell und einfach zu testen, zu debuggen und zu charakterisieren. Sie konfiguriert das Oszilloskop automatisch für jeden Test und generiert nach Abschluss des Tests einen aussagekräftigen HTML-Bericht. Die Anwendung vergleicht die Ergebnisse mit den Spezifikationstestgrenzen und enthält eine Margenanalyse, die angibt, wie eng das Gerät jeden Test besteht oder nicht besteht. Mit der Option InfiniiSim Waveform Transformation Toolset unterstützt die Software das integrierte De-Embedding des Breakout-Kanals der Testvorrichtung.
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
D9020JITA
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
Angesichts der immer schnelleren Flankensteilheit und der immer kürzeren Datenfenster in modernen Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns ist die Kenntnis der Jitterursachen entscheidend für den Erfolg. Diese Jitteranalyse-Software ist in Kombination mit den Oszilloskopen der Keysight Infiniium 90000-, V-, Z- oder UXR-Serie ein wichtiges Werkzeug zur Identifizierung und Quantifizierung von Jitterkomponenten, die die Zuverlässigkeit Ihres Designs beeinträchtigen. Die zeitliche Korrelation des Jitters mit dem Echtzeitsignal ermöglicht die einfache Rückverfolgung der Jitterkomponenten zu ihren Quellen. Zusätzliche Konformitätsansichten und ein Messeinrichtungsassistent vereinfachen und automatisieren die RJ/DJ-Trennung für Tests gemäß Industriestandards.
Diese Software erkennt automatisch eingebettete Taktfrequenzen und wiederkehrende Muster in den Daten der Oszilloskopeingänge und berechnet den Anteil des datenabhängigen Jitters (DDJ), der durch jeden Übergang im Muster zum Gesamtjitter (TJ) beiträgt. Sie beinhaltet außerdem einen Algorithmus zur spektralen und einen zur Tail-Fit-Jittertrennung.
Jede Wellenform ist anders. Daher ermöglicht die Flexibilität mehrerer Jitter-Separierungsverfahren präzisere Ergebnisse für jede einzelne Wellenform. Der neue Tail-Fit-Algorithmus dient zur genauen Identifizierung und Messung von aperiodischem, beschränktem, unkorreliertem Jitter. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Wellenform durch Übersprechen beeinflusst wird.
Die Phasenrauschanalyse misst das Phasenrauschen einer Taktquelle. Die Messergebnisse werden in einem logarithmischen Frequenzdiagramm dargestellt, wobei die Amplitude in dBc/Hz (Dezibel relativ zur Trägerleistung, normiert auf eine Bandbreite von 1 Hz) angegeben wird. Phasenrauschen ist eine der wichtigsten Kenngrößen eines Signalgenerators und kann in missionskritischen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Kommunikationstechnik ein limitierender Faktor sein.
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
D6000AUTB
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
Die Automotive-Software für die Oszilloskope der Keysight InfiniiVision 6000 X-Serie ermöglicht das Triggern und Dekodieren von Protokollen für eine Vielzahl gängiger serieller Busse in der Automobilindustrie, die heute für die Steuerung und Überwachung von Antriebsstrang und Karosserie eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet die Software weitere fortschrittliche Analysefunktionen wie Augendiagramm-Maskentests und Frequenzganganalysen zur Unterstützung der Prüfung und Fehlersuche in automobilen Elektroniksystemen.
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
D9040DDRC
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
Mit der DDR4- und LPDDR4-Anwendung testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4- und LPDDR4-Designs schnell und einfach. Die Anwendung konfiguriert das Oszilloskop automatisch für jeden Test und erstellt am Ende einen aussagekräftigen HTML-Bericht. Sie vergleicht die Ergebnisse nicht nur mit den Spezifikationsgrenzen, sondern führt auch eine Margenanalyse durch, die anzeigt, wie gut das Gerät die einzelnen Tests besteht oder nicht. Darüber hinaus übernimmt die Anwendung die komplexe Analyse der DDR4- und LPDDR4-Signale, was dem Benutzer Zeit und Aufwand spart, die bei manuellen Messungen anfallen würden.
Der D9020AUTP dekodiert Hochgeschwindigkeits-Automobilprotokolle und Automotive-Ethernet-Pakete auf 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Verbindungen. Er kann nun auch 10BASE-T1S-Protokolle dekodieren.
Der D9020AUTP dekodiert Hochgeschwindigkeits-Automobilprotokolle und Automotive-Ethernet-Pakete auf 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Verbindungen. Er kann nun auch 10BASE-T1S-Protokolle dekodieren.
D9020AUTP
Der D9020AUTP dekodiert Hochgeschwindigkeits-Automobilprotokolle und Automotive-Ethernet-Pakete auf 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Verbindungen. Er kann nun auch 10BASE-T1S-Protokolle dekodieren.
Diese Anwendung umfasst eine Reihe konfigurierbarer Triggerbedingungen auf Protokollebene, die speziell für Automotive Ethernet OABR und IEEE-Standards entwickelt wurden. Der Protokoll-Viewer mit mehreren Registerkarten zeigt eine Korrelation zwischen den Signalverläufen und dem ausgewählten Paket an, sodass Sie mithilfe der zeitkorrelierten Tracking-Markierung schnell zwischen den Informationen der physikalischen Schicht und der Protokollschicht wechseln können.
HINWEIS: Das 100BASE-T1-Protokoll erzeugt eine Vollduplex-Verbindung über ein differentielles Adernpaar zur Datenübertragung. Werden die Signale Ihres Adernpaares gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen übertragen, können sie nicht dekodiert werden. Zur Trennung der Signale können Sie die Automotive-Ethernet-Vorrichtung verwenden, die als Bestandteil des AE6000T oder separat als AE6941A erhältlich ist.
Charakterisierungstests von eDP-Designs, die jetzt die Automatisierung des AUX-Kanals unterstützen.
Charakterisierungstests von eDP-Designs, die jetzt die Automatisierung des AUX-Kanals unterstützen.
D9040EDPV
Charakterisierungstests von eDP-Designs, die jetzt die Automatisierung des AUX-Kanals unterstützen.
Erfüllung der komplexen Anforderungen von eDP1.4:
Das Keysight eDP Electrical Performance and Characterization Toolset ist die branchenweit erste Testsoftware, die die Erstellung eines auf die Bedürfnisse eines spezifischen Produkts, die Arbeitsumgebung eines Unternehmens und die Lieferkette zugeschnittenen Testprozesse ermöglicht, insbesondere wenn einheitliche Testverfahren gewünscht sind. eDP 1.4 erlaubt beliebige Datenraten, Pegel, Vorverzerrungseinstellungen, Kanalmodelle und Spezifikationen, was mit herkömmlicher Konformitätssoftware nur schwer zu realisieren ist. Das Toolset ermöglicht nicht nur beliebige Bedingungen, sondern auch beliebige Testgrenzen und erlaubt Pegelmessungen relativ zu einem vorherigen Zustand oder absolut.
Vorlagengesteuerter Test:
Dieses Software-Toolset baut auf der äußerst erfolgreichen DisplayPort-Konformitätssoftware (D9040DPPC) auf und erweitert das Konzept um einen Ansatz namens „vorlagenbasiertes Testen“. Eine Vorlage kann für lokale Tests erstellt werden, um zahlreiche Produkte desselben Typs und mit denselben Validierungs-/Charakterisierungszielen zu ermöglichen, oder sie kann mit Kollegen, Lieferanten oder Kunden geteilt werden, um die Konsistenz der Ergebnisse entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen.
Vollständige Testliste:
Das Keysight eDP EP & C Software-Toolset bietet eine umfassende Liste von Tests, darunter Augendiagramm, Pegelvalidierung, Vorverzerrungsmessung, Spread-Spectrum-Taktung und Jitter, um all Ihre Testanforderungen zu erfüllen. Da es auf dem Infiniium-Testframework basiert, können Sie bei Bedarf über die Add-in-Funktion im benutzerdefinierten Anwendungstool eigene Tests hinzufügen.
Die D9010ETHC 10M/100M/1GBASE-T und Energy Efficient Ethernet Compliance Test Application spart Zeit und Geld durch die Automatisierung der Durchführung von Konformitätsmessungen auf Basis der Standards IEEE 802.3-2005 und ANSI X3.263-1995 und IEEE802.3az-2010.
Die D9010ETHC 10M/100M/1GBASE-T und Energy Efficient Ethernet Compliance Test Application spart Zeit und Geld durch die Automatisierung der Durchführung von Konformitätsmessungen auf Basis der Standards IEEE 802.3-2005 und ANSI X3.263-1995 und IEEE802.3az-2010.
D9010ETHC
Die D9010ETHC 10M/100M/1GBASE-T und Energy Efficient Ethernet Compliance Test Application spart Zeit und Geld durch die Automatisierung der Durchführung von Konformitätsmessungen auf Basis der Standards IEEE 802.3-2005 und ANSI X3.263-1995 und IEEE802.3az-2010.
Testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre 10M/100M/1GBASE-T-Ethernet-Designs schnell und mühelos. Die Keysight D9010ETHC 10M/100M/1GBASE-T-Konformitätssoftware für Infiniium-Echtzeitoszilloskope spart Ihnen Zeit und Geld durch die Automatisierung von Konformitätsmessungen. Die von der D9010ETHC-Software durchgeführten Tests basieren auf den Spezifikationen der Standards IEEE 802.3-2005 und ANSI X3.263-1995 sowie dem Standard IEEE 802.3az-2010 für energieeffizientes Ethernet (EEE).
Die N1091BACA IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
Die N1091BACA IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
N1091BACA
Die N1091BACA IEEE 802.3-Konformitäts- und Debug-Anwendung für 86100D DCA-X-Oszilloskope reduziert Ihre XLAUI-, CAUI- und nPPI-Tests von Stunden auf Minuten.
Verkürzen Sie Ihre Testzeit von Stunden auf Minuten. Verwenden Sie die Software N1091BACA Electrical TX Test, um Ihre serielle Hochgeschwindigkeits-Hostplatine, Ihr Modul oder Ihren IC hinsichtlich aller erforderlichen Sendeparameter gemäß zwei IEEE 802.3ba-Standards zu messen.
Keysight bietet eine breite Palette an elektrischen und optischen Testlösungen für aktuelle und zukünftige Kommunikationsstandards. Für die Prüfung von IEEE 802.3-Designs können Sie eine Hardwarekombination wählen, die Ihre heutigen und zukünftigen Testanforderungen erfüllt:
Etwa 60 Tests
Automatisierte Konformitäts- und Charakterisierungsprüfung von DisplayPort-Sendern
Automatisierte Konformitäts- und Charakterisierungsprüfung von DisplayPort-Sendern
D9040DPPC
Automatisierte Konformitäts- und Charakterisierungsprüfung von DisplayPort-Sendern
Die Keysight D9040DPPC DisplayPort-Konformitäts- und Validierungstestsoftware setzt Maßstäbe in puncto Benutzerfreundlichkeit und bietet umfassende Tests ohne Kompromisse. Die Software führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die einzelnen Aufgaben, minimiert so Einrichtungsfehler, führt die im aktuellen DisplayPort 1.4a PHY CTS spezifizierten Tests aus und stellt die Testergebnisse in einem übersichtlichen, softwaregenerierten Bericht dar. Die Testsuite umfasst unter anderem Tests für Einschaltstrom und die PHY-Schicht des AUX-Kanals.
Mit dem Keysight D9010AGGC Compliance Test Software Measurement Server erledigen Sie Ihre Produktvalidierung in Rekordzeit. Installieren Sie D9010AGGC auf mehreren Computern oder virtuellen Maschinen, weisen Sie die D9040DPPC DisplayPort Compliance and Validation Test Software an, Messaufgaben auszulagern, und führen Sie die gesamte Testsuite bis zu dreimal schneller aus.
Für DisplayPort-Anschlüsse in Standardgröße und Mini-DisplayPort empfiehlt Keysight die Testpunktadapter von Wilder Technologies. Als Zubehör für die Prüfung von USB-C-Produkten werden der Keysight N7015A Testpunktadapter und der N7018A Typ-C-Controller empfohlen. Diese Zubehörteile ermöglichen Validierungsingenieuren die vollständige Kontrolle über die Schnittstelle und erlauben ihnen, das Testprodukt in allen unterstützten DisplayPort-Alternativmodi und Stromversorgungsverträgen zu testen.
Die automatisierte Schaltlösung ermöglicht es dem Anwender, Wiederverbindungen und potenzielle Fehler zu vermeiden, das Testen zu vereinfachen und Zeit zu sparen. Die Messgenauigkeit wird durch die Software D9010DMBA von Keysight aufrechterhalten, die Schaltpfadverluste und -versatz kompensiert.
D9040PCIC PCI Express Transmitter Test Compliance Software für PCI Express 4.0 (PCIe 3.x, 2.x und 1.x werden ebenfalls unterstützt).
D9040PCIC PCI Express Transmitter Test Compliance Software für PCI Express 4.0 (PCIe 3.x, 2.x und 1.x werden ebenfalls unterstützt).
D9040PCIC
D9040PCIC PCI Express Transmitter Test Compliance Software für PCI Express 4.0 (PCIe 3.x, 2.x und 1.x werden ebenfalls unterstützt).
Die Software zur Validierung und Konformitätsprüfung der elektrischen Leistung von PCI Express bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre PCI-Express-Designs zu überprüfen und Fehler zu beheben. Mit der Software können Sie elektrische PCI-Express-Tests für Endpunkte, Root-Komplexe und neue ASICs (Chip-Ebene) automatisch durchführen und die Ergebnisse in einem flexiblen Berichtsformat darstellen. Zusätzlich zu den Messergebnissen enthält der Bericht eine Margenanalyse, die aufzeigt, wie gut Ihr Gerät die einzelnen Tests bestanden hat.
Die elektrische Testsoftware für PCI Express beinhaltet Tests zur Überprüfung der Konformität Ihres Senders mit der PCI Express 4.0 BASE-Spezifikation bei 16 GT/s. Dazu gehören auch unkorrelierte Jitter-Messungen und weitere Tests. Außerdem bietet sie aktualisierte PCIe 4.0-Referenztakttests.
Die elektrische Testsoftware für PCI Express nutzt den Q-Domänen-Ansatz (PCI Express 3.0 und 4.0 BASE-Spezifikation) für Jitter-Messungen bei 8G und 16G BASE und verwendet ein Dual-Dirac-Verfahren zur Jitter-Trennung bei 5G (beschrieben in den PCI Express 2.0 BASE- und Card Electromechanical-Spezifikationen). Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre PCI Express TX-Messungen mit Messungen übereinstimmen, die mit der eigenständigen SigTest-Software der PCI-SIG durchgeführt wurden.
Für PCI Express 4.0- und PCI Express 3.0-Messungen verwendet die Software neue Algorithmen zur Berechnung der 16G- und 8G-spezifischen BASE-Spezifikationsparameter, einschließlich:
Zusätzlich zur Unterstützung von PCIe 4.0- und PCIe 3.0-Messungen führt die PCI Express-Software für die Validierung der elektrischen Leistung und Konformität eine breite Palette älterer elektrischer Tests gemäß den elektrischen Spezifikationen von PCI Express 1.0a, 1.1 und 2.0 für neue Halbleiter, Steckkarten und Motherboard-Systeme durch, wie in Kapitel 4 der Basisspezifikation und Abschnitt 4 der Card Electromechanical-Spezifikation dokumentiert. Neben Tests mit vollem Hub (800 mV) unterstützt die Software auch Tests für leistungsschwache Geräte mit halbem Hub (400 mV) gemäß PCI Express.
Die Software zur Validierung der elektrischen Leistungsfähigkeit und Konformität von PCI Express benötigt eine Software zur seriellen Hochgeschwindigkeits-Datenanalyse, eine der von PCI-SIG zugelassenen Konformitätsprüfvorrichtungen für CEM- oder U.2-Tests (CBB3 oder CLB3 oder die entsprechende U.2-Prüfvorrichtung), ein Infiniium-Hochleistungs-Echtzeitoszilloskop und mindestens zwei SMA/SMP-Kabel oder aktive Differenzialtastköpfe von InfiniiMax. Einige Messungen können mit den PCI-SIG-Konformitätsprüfvorrichtungen nicht durchgeführt werden und erfordern möglicherweise die Entwicklung oder Beschaffung einer kundenspezifischen Prüfvorrichtung. Eine kundenspezifische Prüfvorrichtung ist typischerweise erforderlich, wenn Sie neue Siliziumchips oder kundenspezifische ASICs testen.