Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.

Software de teste Pathwave

Exibindo 12 de 191

Imagem do Software de acesso remoto FlexDCA
Software de acesso remoto FlexDCA
Modelo
N1010A

O software FlexDCA Sampling Oscilloscope N1010A opera o analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight para osciloscópios de amostragem com uma nova interface de usuário.

Imagem do software D902xHDMC para testes de desempenho elétrico, validação e conformidade de transmissores HDMI
D902xHDMC – Software de teste de desempenho elétrico, validação e conformidade para transmissores HDMI
Modelo
D9021HDMC

Software de teste de desempenho elétrico, validação e conformidade para transmissor HDMI

Imagem do software de validação e conformidade do desempenho elétrico do transmissor PCI Express 5.0
Software de validação e conformidade do desempenho elétrico do transmissor PCI Express 5.0
Modelo
D9050PCIC

Descubra como usar o software de conformidade PCIe 5.0 Tx para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe 5.0 de forma rápida e fácil. O software de conformidade PCIe da Keysight configura o osciloscópio e gera um relatório HTML automaticamente.

Imagem do software de análise de ruído de fase, vertical e jitter para osciloscópios Infiniium 90000, séries V, Z e UXR
Software de análise de jitter, ruído vertical e de fase para osciloscópios Infiniium 90000, séries V, Z e UXR
Modelo
D9020JITA

Software EZJIT para osciloscópios das séries 90000/V-/Z-/UXR

Imagem do software de teste de conformidade D9140DDRC DDR4 e LPDDR4
Software de teste de conformidade D9140DDRC DDR4 e LPDDR4
Modelo
D9040DDRC

Aplicativo de software de teste de conformidade D9040DDRC DDR4 e LPDDR4.

Imagem do software automotivo para a série 6000 X
Software automotivo para a série 6000 X
Modelo
D6000AUTB

CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI e disparo e decodificação NRZ definíveis pelo usuário para os osciloscópios da série 6000 X, juntamente com testes de máscara e análise de resposta de frequência.

Imagem do software de decodificação/ativação de protocolo automotivo de alta velocidade
Software de decodificação e acionamento de protocolo automotivo de alta velocidade
Modelo
D9020AUTP

D9020AUTP Decodifique protocolos automotivos de alta velocidade e pacotes Ethernet automotivos em links de 10, 100 e 1000 Mbps. Agora é possível decodificar protocolos 10BASE-T1S.

Imagem do software do conjunto de ferramentas de caracterização e desempenho elétrico do DisplayPort integrado
Software de conjunto de ferramentas para desempenho elétrico e caracterização de DisplayPort integrado
Modelo
D9040EDPV

Testes de caracterização de projetos eDP que agora suportam automação do canal AUX.

Imagem do software de aplicação para testes de conformidade com 10M/100M/1GBASE-T e Energy Efficient Ethernet
Software de aplicação para testes de conformidade com 10M/100M/1GBASE-T e Energy Efficient Ethernet
Modelo
D9010ETHC

O aplicativo de teste de conformidade D9010ETHC para 10M/100M/1GBASE-T e Energy Efficient Ethernet economiza tempo e dinheiro ao automatizar a tarefa de realizar medições de conformidade com base nas normas IEEE 802.3-2005, ANSI X3.263-1995 e IEEE 802.3az-2010.

Imagem do software de teste de conformidade e validação do DisplayPort 1.4
Software de teste de conformidade e validação para DisplayPort 1.4
Modelo
D9040DPPC

Testes automatizados de conformidade e caracterização de transmissores DisplayPort

Imagem do software de validação e conformidade de desempenho elétrico PCI Express®
Software de validação e conformidade de desempenho elétrico PCI Express®
Modelo
D9040PCIC

D9040PCIC: Software de conformidade para testes de transmissores PCI Express para PCI Express 4.0 (também compatível com PCIe 3.x, 2.x e 1.x).

Imagem do software de teste USB4 Tx
Software de teste de transmissão USB4
Modelo
D9040USBC

Use o software USB 4 para testar, depurar e caracterizar seus projetos. Ele automatiza o osciloscópio para cada teste e gera um relatório em HTML. O software informa a análise de margem com status de aprovado ou reprovado.

Limpar tudo