下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。

Pathwave テストソフトウェア

191件中 12 件を表示

FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェアの画像
FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア
モデル
N1010A

キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。

89600 VSAカスタムOFDM変調解析の画像
89600 VSAカスタムOFDM変調解析
モデル
89601BHFC

FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。

OIF-CEI-4.0用電気TXテストソフトウェアの画像
OIF-CEI-4.0用電気TXテストSW
モデル
N109256CB

86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。

IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用電気TXテストソフトウェアのイメージ
IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の電気TXテストソフトウェア
モデル
N1091BSCB

86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。

IEEE 802.3bj(100G-KR4 および 100G-CR4)用 電気的 TX テスト SW のイメージ
IEEE 802.3bj (100G-KR4 および 100G-CR4) 用 電気的 TX テスト SW
モデル
N1091BJCA

86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。

M924xA PXIeオシロスコープオシロスコープ用自動車ソフトウェアのイメージ
M924xA PXIe オシロスコープ用車載ソフトウェア
モデル
M9240AUTB

M924xA PXIeモジュラーオシロスコープ用の CAN、LIN、CAN-dbc、CAN FD、CXPI、SENT、NRZ、FlexRay トリガ/デコード機能に加え、マスクテストや周波数応答解析も提供します。

M924XA用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器
M924XA用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器
モデル
M9240AWGA

M924XAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、設計ラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。

M924XA PXIe オシロスコープ用究極ソフトウェアバンドルのイメージ
M924XA PXIe オシロスコープ用究極ソフトウェアバンドル
モデル
M9240BDLB

M924xA PXIeモジュールオシロスコープのすべてのソフトウェアアプリケーションが有効。

FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用シグナル・インテグリティ・パッケージの画像
FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用のシグナル・インテグリティ・パッケージ
モデル
N1010300A

1ポート自動フィクスチャ除去(AFR)、ユーザー定義測定、Sパラメータの計算、基本TDR/TDT測定などの追加機能により、パッシブ・リニア・デバイス(チャネルなど)の特性評価を支援します。

FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用研究開発パッケージの画像
FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用の研究開発パッケージ
モデル
N1010100A

研究開発エンジニアがデザインの理解を深め、信号が期待性能から外れる理由を知るための支援を行います。本パッケージには、デザインのシミュレーション/診断/検証で使用頻度の高い測定が含まれています。

IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用光送信テストソフトウェアのイメージ
IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の光TXテストソフトウェア
モデル
N1095BSCA

86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。

オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール ()
オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール ()
モデル
B4610A

B4610Aデータ・インポート・ツールを使用すると、ロジック・アナライザで収集したデータをインポートして、解析することができます。B4610Aはロジック・アナライザまたは外部PCで動作します。

すべてクリア