使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 191 個)

FlexDCA 取樣示波器軟體影像
FlexDCA 取樣示波器軟體
型號
N1010A

Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。

HDMI 電氣效能、驗證與相符性測試軟體影像
HDMI 電氣效能、驗證與相符性測試軟體
型號
D9021HDMC

HDMI 2.1 相符性測試應用軟體

Image of  適用於 FlexDCA 取樣示波器的研發軟體套件
適用於 FlexDCA 取樣示波器的研發軟體套件
型號
N1010100A

幫助研發工程師深入分析其設計,並瞭解信號偏離預期效能的根本原因。此套件包含在設計模擬、驗證和校驗過程中常用的量測功能。

Image of  嵌入式分析軟體,適用於 P924xA Keysight Streamline 系列示波器
嵌入式分析軟體,適用於 P924xA Keysight Streamline 系列示波器
型號
P9240GENC

P924xA Keysight Streamline 系列 USB 示波器提供 I²C、SPI、RS232/422/485、UART、USB PD 觸發和解碼功能,並提供波罩測試、音訊分析、頻率響應分析和視訊分析功能。

Image of  旗艦版軟體套件,適用於 P924xA Keysight Streamline 系列示波器
旗艦版軟體套件,適用於 P924xA Keysight Streamline 系列示波器
型號
P9240BDLC

在 P924xA Keysight Streamline 系列 USB 示波器上啟用所有應用軟體。

Image of  汽車類軟體,適用於 6000 X 系列
汽車類軟體,適用於 6000 X 系列
型號
D6000AUTB

可對 CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI 和使用者可定義的 NRZ 設計進行觸發與解碼(適用於 6000 X 系列示波器),還提供波罩測試和頻率響應分析功能。

影像:適用於 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式序列訊號觸發和分析應用軟體
適用於 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式序列信號觸發和分析應用軟體
型號
DSOX1EMBD

適用於 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的 I²C、SPI 和 UART/RS-232 序列資料解碼選項。

Image of  適用於 M924xA PXIe 示波器的功率量測軟體
適用於 M924xA PXIe 示波器的功率量測軟體
型號
M9240PWRB

適用於 M924xA PXIe 模組化示波器的功率量測與分析應用軟體,可提供波罩測試、頻率響應分析,以及 USB PD 觸發和解碼功能

Image of  IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)光發射器測試軟體
IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)光發射器測試軟體
型號
N1095BSCA

以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 光發射器設計特性分析。

Image of  適用於 FlexDCA 取樣示波器的製造軟體套件
適用於 FlexDCA 取樣示波器的製造軟體套件
型號
N1010200A

有效提高光收發器產品測試之量測速率。快速眼圖等功能特性,可將資料擷取過程最佳化。包括在此環境中通常需要的 TDECQ 等量測。

Image of  PCI Express Full Tx 測試套件
PCI Express Full Tx 測試套件
型號
SW02PCIE

Keysight PCI Express Full Tx 測試套件為訂閱式示波器相符性測試軟體套件的組件。 此套件包含 PCI Express 發射器測試(TX)驗證軟體授權,可支援 PCI Express 技術最新的 PCIe v6.0 規格。 除了提供 PCI Express 發射器驗證軟體授權外,該套件還支援進階 PCIe 協定解碼/觸發軟體。 藉由訂閱此套件的授權,您可在標準演進過程中隨時獲得完整支援,以便對最新的 PCI Express 裝置進行測試和驗證。

影像:適用於 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的嵌入式序列訊號觸發和分析應用軟體
適用於 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的嵌入式序列信號觸發和分析應用軟體
型號
EDUX1EMBD

適用於 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的 I²C 和 UART/RS-232 的序列解碼選項。

全部清除