HIGHLIGHTS

  • 完整的 HDMI 測試套件:HDMI 1.4、HDMI 2.1 TMDS(原 HDMI 2.0)、HDMI 2.1 固定速率鏈路、直接連接裝置。
  • 支援波形儲存,以便在示波器上或在 PC 上離線執行後續處理。
  • 利用解析度與時序描述符字、視訊識別代碼(VIC)及 FRL 特性,提供裝置功能輸入
  • 對指定測試連接自動進行測試排序
  • 使用選配的切換器網路,全自動執行裝置驗證
  • 在整個測試過程中,提供連接指引與指示
  • 測試報告包含系統、連接細節、摘要表(具有可連至輔助測試結果資料的連結),及測試量測結果截圖
  • 以表格方式呈現最終結果頁面與統計分析資料

適用於 Infiniium V、Z 與 UXR 系列示波器的 D9021HDMC HDMI 電氣效能驗證與相符性測試軟體,讓您能輕鬆快速地對機頂盒、數位錄影機、DVD 播放器和主機板系統的高解析度多媒體介面(HDMI)設計,執行驗證與除錯。HDMI 相符性測試軟體可協助您自動執行 HDMI 電氣檢驗表測試,並以完整報告格式顯示結果。除了量測資料以外,這份報告還提供邊限分析,以顯示您的裝置在每次測試中,離通過或未通過結果的差距。

此軟體支援波形後處理,可大幅提升工作效率。您可使用 Infiniium Offline D9010BSEO,於擷取波形後,在示波器上或是在具有相符性測試授權軟體的 PC 上執行後處理。其他必要的解決方案元件包括:配備 HDMI 插頭的測試點轉接器(TPA-P)、探棒放大器與探棒頭、高品質匹配纜線及 EDID 和 SCDC 控制裝置。

HDMI2.1 TMDS(原 HDMI2.0)和 HDMI2.1 FRL,均需單端連接,以執行單端量測與 TP2 差動量測。是德科技探棒與切換產品,包含連接成本最低的 N7010A 主動式端接轉接器,或是配備內部切換器的 N7003A Infiniimode 放大器,讓您只需進行單次連接,即可執行完整的 FRL 測試。透過切換矩陣解決方案(需具備主機與切換模組),自動對裝置的所有 HDMI 版本執行完整測試。欲了解是德科技自動切換解決方案詳情,請瀏覽 www.keysight.com/find/switching。 

Free Trials

N5399C/D HDMI 電氣效能驗證與相符性測試軟體和 30 天試用授權

Keysight N5399C/D HDMI 電氣效能驗證與相符性測試軟體,適用於 Infiniium 系列示波器。

Interested in a D9021HDMC?

Extend the capabilities for your HDMI 電氣效能、驗證與相符性測試軟體

Want help or have questions?