產品特性

相符性測試軟體,已包含在 PCI Express 完整版發射器測試套件
  • D9040PCIC - PCI Express 電氣效能驗證與相符性測試軟體
  • D9050PCIC - PCI Express 發射器電氣效能驗證與相符性測試軟體
  • D9010PCIP - 進階 PCIe 協定解碼/觸發軟體(PCIe 4/3/2/1,SATA/SAS)

附加功能:

  • 讓您能根據 PCIe® 6.0 基本規格,以 64、32、16、8、5 和 2.5 GT/s 的速率進行發射器測試
  • PCIe 6.0 基本發射器量測包括 SNDR4、RLM4、不相關 TJ、不相關 DJ、不相關 PWJ、偽封包遺失,以及 PCI Express 基本規格定義的其他參數
  • 為 PAM-4 SNDR 和抖動量測提供 4 位準雜訊補償。
  • 根據 PCIe 6.0 基本規格定義的方式執行 PCI 6.0 參考時脈量測
  • 支援即時資料擷取,以及對先前擷取的波形進行離線分析
  • 提供測試配置精靈,可大幅簡化操作
  • 通過/不通過邊限分析
  • 支援全振幅、低功耗,以及半振幅元件
  • 可在最低頻寬為 50 GHz 的 UXR 系列即時示波器上,執行 PCIe 6.0 基本規格指定的量測。

免費試用

取得 SW02PCIE PCI Express Full Tx 測試套件 30 天試用授權

  • 申請 30 天免費試用授權套件
  • 在您的 PC 上啟用從 Gen 4 到最新版的 PCI Express 發射器驗證應用軟體
  • 立即試用,以評估無功能限制的完整版軟體(包括 D9010PCIP)
PCI Express 6.0 選擇測試畫面

您對 SW02PCIE 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助