お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SW02PCIE PCI ExpressフルTxテストスイート
Keysight PCI ExpressフルTxテストスイートは、サブスクリプションベースのオシロスコープ・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア・スイートのひとつです。 このスイートは、PCI Expressのトランスミッターテスト(TX)検証ライセンスを対象とし、PCIe v6.0までのPCI Expressテクノロジーに対応します。 また、PCI ExpressのTx検証ライセンスに加え、高度なPCIeプロトコル・デコード/トリガ・ソフトウェアもサポートします。 このサブスクリプションモデルにより、規格が次の世代へと移行する際に、PCI Expressデバイスのテストおよび検証のサポートを受けることが可能になります。
ハイライト
PCI ExpressフルTxテストスイートに含まれるコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
- D9040PCIC - PCI Express 電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア
- D9050PCIC - PCI Expressトランスミッター電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア
- D9010PCIP - 高度なPCIeプロトコル・デコード/トリガ・ソフトウェア(PCIe 4/3/2/1、SATA/SAS)
その他の特長:
- 64、32、16、8、5、および 2.5 GT/s の PCIe® 6.0 BASE仕様でトランスミッターテストを実現
- PCI Express BASE仕様で定義されているSNDR4、RLM4、非相関 TJ/DJ/PWJ、疑似パッケージ損失およびその他のパラメータを含む、PCIe 6.0 BASE TX測定3
- PAM-4 SNDRおよびジッタ測定では4レベルの雑音補正が可能
- PCIe 6.0 BASE仕様で定義されているPCI 6.0基準クロック測定
- リアルタイムでのデータ捕捉および以前捕捉した波形のオフライン解析の両方に対応
- 使いやすいテスト・セットアップ・ウィザード
- 合否マージン解析
- フルスイングデバイスおよび低電力のハーフスイングデバイスの両方に対応
- PCIe 6.0 BASE測定用で最小帯域幅50 GHzのUXRシリーズ リアルタイムオシロスコープで使用可能
無料の試用版
SW02PCIE PCI ExpressフルTxテストスイートの30日間試用ライセンス
- 30日間のライセンススイート無料試用版を請求
- PCでPCI Express Tx検証アプリケーション(Gen 4から最新版まで)を実行可能
- 全機能を制限なしで評価可能(D9010PCIPを含む)
SW02PCIEに関心を持っていただけましたか。
SW02PCIEの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。