何をお探しですか?
D9010PCIP 高度なPCIeプロトコルデコード/トリガソフトウェア(PCIe 6/5/4/3/2/1、SATA/SAS)
高度なPCIeプロトコルデコード/トリガソフトウェア(PCIe 6/5/4/3/2/1、SATA/SAS)
ハイライト
PCI Express® 4.0プロトコル・デコード・ソフトウェア
- 16GT/sのPCI Express 4.0波形を128b/130bデコード
- PCIe 3.x(8 GT/s)、2.x(5 GT/s)、1.1xおよび1.0(2.5 GT/s)のデコードをサポート
- 信号の自動/手動デコードのセットアップ
- シリアルデータの波形からパケットレベルまでのデコードにより、より詳細な調査が可能
SATAプロトコル解析およびデコード
- 設定ウィザードに従ってセットアップ、設定、解析を簡単に実行可能
- 8b/10bシンボルを使ったシリアルデータ解析
- リンク層/トランザクション層に加えて、プリミティブのパケットレベルのデコードが可能
- トラフィックの数値デコード値を自動的に表示/同期
PCI Express® 4.0プロトコル・デコード・ソフトウェア
本PCI Express 4.0プロトコルビュワー(PV)ソフトウェアは、アナログとデジタルドメインを相関表示することができる業界最先端の手法を提供しています。これにより、PCI Expressのシリアル・データ・ストリームをより詳細に解析できます。基本的なシンボルや文字のデコードだけでなく、波形、シンボル、文字、リンク、トランザクション層パケットデータをビットレベルまで時間相関させて表示することができます。このため、ロジックまたはアナログソースに対する通信障害と根本的要因を簡単に特定できます。
本ソフトウェアは、Keysight Zシリーズ、Vシリーズ、Qシリーズ、Xシリーズ、UXRシリーズ、90000AシリーズInfiniiumオシロスコープで使用できます。PCIeがサポートしている最大速度16 GT/sまでのPCI Express 1.0、1.1、2.x、3.x、4.0規格用プロトコルデコードをサポートしています。
SATAプロトコル解析およびデコード
高速アクセス、高性能、改善された省電力ストレージのニーズに対応するために、多くの最新デザインやフラッシュ・メモリ・ドライブで新しいSATA 6 Gb/sおよび3 Gb/s規格が選択されています。この他、コストの制約や従来の要件を持つ高速アクセスストレージ機能が含まれる多くの電子製品でも、SATA 1.5 Gb/sが推奨される選択となっています。本ツールでは、高速アクセス・ストレージ機能を含むデバイス内の物理層とプロトコル層のSATA 1.5、3.0、6.0 Gb/sの情報をすばやく表示できます。SATAのプロトコル層の情報と、物理層の信号特性、両方のトリガと表示が可能です。SATAトラフィックの数値デコード値は、キャプチャー信号の下に自動的に表示/同期されるか、またはプロトコルビュワーに表示されます。SATA 1.5 Gb/sには、9000およびSシリーズ オシロスコープが最適です。
Free Trials
Get a 30-day trial license for D9010PCIP.
The D9010PCIP Advanced PCIe Protocol Decode/Trigger (PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS) software comes pre-installed on Keysight Infiniium 90000 Series, V-Series, Z-Series, and UXR-Series oscilloscopes, so there are no files to download and install.
Interested in a D9010PCIP?
Extend the capabilities for your 高度なPCIeプロトコルデコード/トリガソフトウェア(PCIe 4/3/2/1、SATA/SAS)
Featured Resources for D9010PCIP 高度なPCIeプロトコルデコード/トリガソフトウェア(PCIe 4/3/2/1、SATA/SAS)
ご要望、ご質問はございませんか?