HIGHLIGHTS

PCI Express® 4.0 協定解碼軟體

  • 以 16GT/s 的速度,對 PCI Express 4.0 波形進行 128/130 位元解碼
  • 支援分別以 8GT/s、5GT/s 和 2.5GT/s 的速度,對 PCIe 3.x、2.x、1.1x 和 1.0 進行解碼
  • 為信號提供自動或手動解碼設定
  • 提供序列資料的波形至封包解碼能力,讓您能夠更深入洞察信號細節

SATA 協定分析與解碼

  • 測試設定精靈將引導您快速完成設定、配置和分析
  • 對 8B/10B 符碼執行序列資料分析
  • 可對基元 (Primitives) 以及連接層與傳輸層,進行完整的封包解碼
  • 自動顯示和同步流量的解碼數值

PCI Express® 4.0 協定解碼軟體

此 PCI Express 4.0 協定檢視器(PV)軟體採用領先業界的技術,可協助您檢視和分析類比與數位信號之關聯性,讓您在分析 PCI Express 序列資料流時擁有更深入的洞察力。它不僅提供基本的符號和字元解碼,還提供波形、符號、字元、鏈路和交易層封包資料,一直到位元階層的時間關聯圖。讓您能夠輕鬆將通訊錯誤隔離至邏輯或類比信號源,並進一步查明根本原因。

這款軟體能與 Keysight Z 系列、V 系列、Q 系列、X 系列、UXR 系列和 90000A 系列 Infiniium 示波器相容,並支援對 PCI Express 1.0、1.1、2.x、3.x 和 4.0 標準進行協定解碼,解碼速度可達到 PCIe 支援的速度 16GT/s。

SATA 協定分析與解碼

考慮到使用者需要具有高速讀寫、儲存效能高、功耗低等優點的記憶體,所以新的 SATA 6 Gb/s 和 3Gb/s 標準,成為了許多新興設計和固態硬碟的首選。此外,許多提出成本限制或傳統規格要求的電子產品(具有快速存取儲存功能)則更傾向於 SATA 1.5 Gb/s 標準。使用者現在可以快速查看這些快速存取記憶體中的實體層和協定層 SATA 1.5、3.0 和 6.0 Gb/s 信息。他們可以觸發和查看 SATA 的協定層資訊和實體層信號特性。SATA 流量的解碼數值可自動顯示和同步,使用者可在已擷取的信號下方,或者在協定檢視器上看到。通常,9000 和 S 系列示波器是觸發並查看 SATA 1.5 Gb/s 的理想工具。

Free Trials

Get a 30-day trial license for D9010PCIP.

The D9010PCIP Advanced PCIe Protocol Decode/Trigger (PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS) software comes pre-installed on Keysight Infiniium 90000 Series, V-Series, Z-Series, and UXR-Series oscilloscopes, so there are no files to download and install.

Interested in a D9010PCIP?

Extend the capabilities for your 進階 PCIe 協定解碼/觸發軟體(PCIe 4/3/2/1、SATA/SAS)

Want help or have questions?