主な特長

自動化

  • キーサイト社およびBitifeye社の厳選された高速スイッチングシステムの自動制御の統合
  • 81150Aまたは81160Aパルスファンクション/任意波形/ノイズ発生器を使用したエンドポイントまたはルート・コンプレックス・デバイス用の統合DUT制御
  • Sigtestを使用してPCISIG CEMコンプライアンステストとレポート作成を自動化するワークショップ・コンプライアンス・モード
  • テストの選択、構成、接続、実行、結果の報告をテスト・セットアップ・ウィザードでサポート
  • 測定接続の設定が表示され、テストごとにオシロスコープを自動設定
  • 試験結果レポートでは、テスト構成、測定結果、合否判定、マージン解析、波形などを記録し、マルチレーンテストの自動化にはスイッチングソリューションを利用可能

対応規格

  • PCI Express® BASEおよびCEM 4.0トランスミッターテスト
  • PCI Express® 1.1、2.0、3.0、4.0基準クロックテスト
  • PCI Express® 1.0、1.1、2.0、3.0 CEMおよびBASE仕様テスト
  • PCI Express® SFF-8639 (U.2)エンドポイントおよびルート・コンプレックス・テスト
  • CEM(コンプライアンス)解析の1.0a、1.1、2.0、3.0、4.0については、Sigテストで結果に一貫性
  • オプションのInfiniiSim Waveform Transformation Toolsetにより、テストフィクスチャやケーブルのデエンベッドをサポート

要件

  • PCI-SIG®準拠のテストフィクスチャ
  • シリアルデータ解析
  • InfiniiSim Waveform Transformation Toolset(オプション)
  • PrecisionProbe オシロスコープ用ケーブルおよびプローブ補正(オプション)

拡張性

  • User Defined Applicationツール(www.keysight.com/find/uda)を使って以下が可能になります:
  • カスタムテスト、構成変数、接続手順の作成と完全統合
  • MATLABスクリプトやデバイスコントローラーなどの外部アプリケーションコールを実行シーケンスに挿入
  • テストスイートで使用する追加の外部測定器の設定

PCI Expressの電気性能検証およびコンプライアンスソフトウェアは、PCI Expressデザインの検証およびデバッグを迅速かつ容易に行うことができます。 PCI Express電気テストソフトウェアは、エンドポイント、ルートコンプレックス、新規ASIC(チップレベル)のPCI Express電気テストを自動的に実行し、その結果を柔軟なレポートフォーマットで表示することができます。 レポートには、測定結果に加えて、各テストの合格/不合格の度合いを示すマージン解析が記載されています。

PCI Express電気テストソフトウェアには、トランスミッターが16 GT/sのPCI Express 4.0 BASE仕様に準拠していることを確認するためのテストが含まれており、非相関ジッタ測定やその他のテストが行われるほか、PCIe 4.0基準クロックテストも更新されています。

PCI Express電気テストソフトウェアは、8Gおよび16G BASEのジッタ測定にQドメインアプローチ(PCI Express 3.0および4.0 BASE仕様)を利用し、5Gのジッター分離にはDual Dirac方法(PCI Express 2.0 BASEおよびCard 電気機械的仕様に記載)を使用します。 これにより、PCI Express TXの測定では、PCI-SIGのスタンドアロンSigTestソフトウェアを使用した測定との一貫性を保証します。

PCI Express 4.0およびPCI Express 3.0の測定では、16Gおよび8G固有のBASE仕様パラメータを計算する新しいアルゴリズムが組み込まれています:

  • TXユニット間隔
  • TxEQなしのフルスイングのTX電圧
  • フルスイングのためのIEOS中の最小振幅
  • TX 非相関トータルジッタ
  • 非相関デタ―ミニスティック・ジッタ
  • TX非相関パルス幅ジッタ
  • TXデタ―ミニスティックDjDD非相関パルス幅ジッタ
  • TX 疑似パッケージロス
  • TXEQプリセットのディエンファシスおよびプリシュート測定(8G PCIe 3.0)
  • TX DCコモンモード電圧
  • TX ACコモンモード電圧
  • TXのDCコモンモード電圧の絶対値差

PCI Express電気性能検証およびコンプライアンス・ソフトウェアは、PCIe 4.0およびPCIe 3.0の測定をサポートするだけでなく、基本仕様の第4章およびカード電気機械的仕様の第4章に記載されているように、新しいシリコン、アドインカード、マザーボードシステムのPCI Express 1.0a、1.1、および2.0電気仕様に従って、幅広く従来の電気テストを実行します。 このソフトウェアは、フルスイング(800mV)テストに加えて、PCI Expressに準拠した低消費電力のハーフスイング(400mV)デバイスのテストもサポートしています。

PCI Expressの電気的性能の検証およびコンプライアンスソフトウェアを使用するには、ハイスピード・シリアル・データ解析ソフトウェア、CEMまたはU.2テスト用のPCI-SIG認定コンプライアンス・テスト・フィクスチャの1つ(CBB3またはCLB3または適切なU.2テストフィクスチャ)、Infiniium高性能リアルタイム・オシロスコープ、および2本以上のSMA/SMPケーブルまたはInfiniiMaxアクティブ差動プローブが必要です。 測定項目の中には、PCI-SIG準拠のテストフィクスチャでは行えないものもあり、カスタムのテストフィクスチャの構築や入手が必要になる場合があります。 カスタムフィクスチャは、通常、新しいシリコンやカスタムASICをテストする際に必要となります。

無料の試用版

PCI Express電気性能検証/コンプライアンスソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス

Infiniiumオシロスコープ用のキーサイトPCI Express電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア。

D9040PCICに関心を持っていただけましたか。

D9040PCIC PCI Express® 電気性能検証/コンプライアンスソフトウェアの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。