Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 12 of 191

Image of  FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア
FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア
Model
N1010A

キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。

Image of  89600 VSAカスタムOFDM変調解析
89600 VSAカスタムOFDM変調解析
Model
89601BHFC

FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。

Image of  OIF-CEI-4.0用電気TXテストSW
OIF-CEI-4.0用電気TXテストSW
Model
N109256CB

86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。

Image of  IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の電気TXテストソフトウェア
IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の電気TXテストソフトウェア
Model
N1091BSCB

86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。

Image of IEEE 802.3bj (100G-KR4 および 100G-CR4) 用 電気的 TX テスト SW
IEEE 802.3bj (100G-KR4 および 100G-CR4) 用 電気的 TX テスト SW
Model
N1091BJCA

86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。

Image of  Automotive Software for the M924xA PXIe Oscilloscopes
Automotive Software for the M924xA PXIe Oscilloscopes
Model
M9240AUTB

M924xA PXIeモジュラーオシロスコープ用の CAN、LIN、CAN-dbc、CAN FD、CXPI、SENT、NRZ、FlexRay トリガ/デコード機能に加え、マスクテストや周波数応答解析も提供します。

Image of  M924XA用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器
M924XA用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器
Model
M9240AWGA

M924XAシリーズ オシロスコープのオプションの20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器は、教育ラボ、設計ラボ、研究開発ラボでの使用に最適で、DUTに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅機能を備えています。

Image of  M924XA PXIe オシロスコープ用究極ソフトウェアバンドル
M924XA PXIe オシロスコープ用究極ソフトウェアバンドル
Model
M9240BDLB

M924xA PXIeモジュールオシロスコープのすべてのソフトウェアアプリケーションが有効。

Image of  FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用のシグナル・インテグリティー・パッケージ
FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用のシグナル・インテグリティー・パッケージ
Model
N1010300A

1ポート自動フィクスチャ除去(AFR)、ユーザー定義測定、Sパラメータの計算、基本TDR/TDT測定などの追加機能により、パッシブ・リニア・デバイス(チャネルなど)の特性評価を支援します。

Image of  FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用の研究開発パッケージ
FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用の研究開発パッケージ
Model
N1010100A

研究開発エンジニアがデザインの理解を深め、信号が期待性能から外れる理由を知るための支援を行います。本パッケージには、デザインのシミュレーション/診断/検証で使用頻度の高い測定が含まれています。

Image of  IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の光TXテストソフトウェア
IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の光TXテストソフトウェア
Model
N1095BSCA

86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。

Image of  オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール ()
オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール ()
Model
B4610A

B4610Aデータ・インポート・ツールを使用すると、ロジック・アナライザで収集したデータをインポートして、解析することができます。B4610Aはロジック・アナライザまたは外部PCで動作します。

Clear All