Como maximizar a faixa de potência útil

Fontes de alimentação CC de bancada avançadas
+ Fontes de alimentação CC avançadas de bancada

Ampliar a faixa de potência útil

As fontes de alimentação CC tradicionais operam dentro de limites fixos de tensão e corrente definidos por seu projeto, o que restringe a gama de pontos de operação utilizáveis para uma determinada potência nominal. Como resultado, os engenheiros frequentemente precisam dimensionar os equipamentos com especificações superiores às necessárias ou utilizar várias fontes de alimentação para atender aos diversos requisitos do dispositivo em teste (DUT) em diferentes condições de teste. Essa abordagem pode aumentar a complexidade do sistema, os custos e as ineficiências devido à subutilização da capacidade de alimentação.

As fontes de alimentação com faixa automática superam essas limitações ajustando dinamicamente a tensão e a corrente de saída para manter a potência máxima disponível em uma faixa operacional mais ampla. Essa flexibilidade permite que os engenheiros abranjam vários cenários de teste com um único instrumento, suportem com eficiência condições de carga variáveis e otimizem a utilização de energia. Como resultado, os recursos de faixa automática possibilitam configurações de teste mais simplificadas, menores requisitos de equipamento e maior eficiência geral dos testes.

Solução para maximizar a faixa de potência útil

O teste de dispositivos com requisitos variáveis de tensão e corrente exige fontes de alimentação capazes de fornecer potência máxima de saída em uma ampla faixa de operação, sem a necessidade de múltiplos instrumentos. As fontes de alimentação CC de bancada avançadas da Keysight possuem capacidade de seleção automática de faixa, permitindo combinações contínuas de tensão e corrente para utilizar plenamente a potência disponível em diferentes condições de teste. Essa solução integrada permite que os engenheiros se adaptem facilmente às mudanças nos requisitos do DUT, suportando pontos de operação de alta tensão/baixa corrente e baixa tensão/alta corrente em um único instrumento. Juntas, essas capacidades reduzem a complexidade do equipamento, melhoram a cobertura de teste e maximizam a utilização de energia para fluxos de trabalho de teste mais eficientes e flexíveis.

Conheça os produtos da nossa solução para otimização da potência útil

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?