Como formar e fazer o ciclo das células de íons de lítio

Carga-descarga, formação de células de íons de lítio e solução de teste
+ Carga-descarga, formação de células de íons de lítio e solução de teste

Medição de células de íons de lítio com uma solução de carga-descarga adaptável e dimensionável

A química das células de íons de lítio de baterias elétricas está evoluindo rapidamente para oferecer capacidades maiores, carregamento mais rápido e células de baixo custo, muitas vezes usando materiais de origem local. Para criar rapidamente protótipos de células, os fabricantes precisam de uma solução de formação flexível. A formação de células requer um processo de carga-descarga de várias etapas, criando uma camada de interfase de eletrólito sólido (SEI) de alta qualidade. Um plano de formação utiliza muitos ciclos de tempo e correntes de carga variáveis.

Depois que uma célula se forma, vários testes caracterizam seu desempenho e determinam a vida útil do ciclo. A vida útil do ciclo depende das taxas de carga, da profundidade da carga e da temperatura ambiente. Compreender totalmente a vida útil do ciclo de uma célula é um processo demorado, mas que permite que os fabricantes de equipamentos originais façam compensações críticas entre desempenho e longevidade. Uma solução de ciclagem de células deve se adaptar rapidamente a novos produtos químicos e células de alta potência. Ela também deve ser dimensionada para lidar com volumes crescentes de células.

Formação de células de íons de lítio e solução de ciclagem

A formação de células de íons de lítio requer uma solução de carga-descarga altamente escalável e adaptável. O sistema de carga-descarga da Keysight atende aos requisitos de formação e teste da fabricação de células de íons de lítio. O design modular da plataforma de carga-descarga suporta células que exigem correntes máximas que variam de ± 6 A a ± 800 A, com até 256 células ou canais por chassi. Ela pode medir com precisão as correntes de autodescarga de baixo nível com uma incerteza de ± (0,30% + 250 nA). Além disso, a plataforma de carga-descarga corresponde rapidamente à tensão aplicada à célula (± 1,25 μV), minimizando novas cargas ou descargas e correntes de estabilização indesejadas que, de outra forma, poderiam mascarar a corrente de autodescarga que está sendo medida. A solução permite que você implemente rapidamente diferentes configurações de canal à medida que os requisitos de sua célula mudam e as capacidades aumentam. A regeneração melhora a eficiência e reduz os custos operacionais.

Explore os produtos em nossa solução de formação e ciclagem de células de íons de lítio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?