Wie man Lithium-Ionen-Zellen formt und zykliert

Ladung-Entladung, Bildung von Li-Ionen-Zellen und Testlösung
+ Ladung-Entladung, Bildung von Li-Ionen-Zellen und Testlösung

Messung von Lithium-Ionen-Zellen mit einer skalierbaren, anpassungsfähigen Lade-Entlade-Lösung

Die Lithium-Ionen-Chemie für Elektrobatterien entwickelt sich rasch weiter und bietet größere Kapazitäten, schnellere Ladezeiten und kostengünstigere Zellen, die oft aus lokal beschafften Materialien hergestellt werden. Für die schnelle Herstellung von Zellprototypen benötigen die Hersteller eine flexible Formierungslösung. Die Formierung von Zellen erfordert einen mehrstufigen Lade-Entlade-Prozess, bei dem eine hochwertige SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interphase) entsteht. Ein Formationsplan umfasst viele Zyklen mit unterschiedlichen Zeiten und Ladeströmen.

Sobald sich eine Zelle gebildet hat, wird ihre Leistung durch verschiedene Tests charakterisiert und ihre Zykluslebensdauer bestimmt. Die Zykluslebensdauer hängt von der Ladegeschwindigkeit, der Ladetiefe und der Umgebungstemperatur ab. Die Zykluslebensdauer einer Zelle vollständig zu verstehen, ist ein zeitaufwändiger Prozess, der es den Erstausrüstern jedoch ermöglicht, kritische Kompromisse zwischen Leistung und Langlebigkeit zu schließen. Eine Zellzykluslösung muss sich schnell an neue chemische Systeme und Hochleistungszellen anpassen. Außerdem muss sie skalierbar sein, um steigende Zellvolumina zu bewältigen.

Bildung einer Lithium-Ionen-Zelle und Zykluslösung

Die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen erfordert eine hoch skalierbare, anpassungsfähige Lade-Entlade-Lösung. Das Keysight Lade-Entlade-System erfüllt die Formierungs- und Testanforderungen der Li-Ionen-Zellenherstellung. Das modulare Design der Lade-Entlade-Plattform unterstützt Zellen, die maximale Ströme von ± 6 A bis ± 800 A benötigen, mit bis zu 256 Zellen oder Kanälen pro Chassis. Sie kann niedrige Selbstentladeströme mit einer Unsicherheit von ± (0,30% + 250 nA) genau messen. Darüber hinaus passt die Lade-Entlade-Plattform die an die Zelle angelegte Spannung schnell an (± 1,25 μV), wodurch neue Lade- oder Entladeströme und unerwünschte Einschwingströme minimiert werden, die andernfalls den von Ihnen gemessenen Selbstentladestrom verdecken könnten. Die Lösung ermöglicht es Ihnen, schnell verschiedene Kanalkonfigurationen einzusetzen, wenn sich Ihre Zellanforderungen ändern und die Kapazitäten wachsen. Die Regeneration verbessert die Effizienz und senkt die Betriebskosten.

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung für die Bildung von Lithium-Ionen-Zellen und deren Zyklen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?