Wie man den nutzbaren Leistungsabgabebereich maximiert

Advanced Tisch-Gleichstromnetzteile
+ Advanced Tisch-Gleichstromnetzteile

Erweiterter nutzbarer Leistungsbetriebsbereich

Herkömmliche Gleichstromnetzteile arbeiten mit festen, konstruktionsbedingten Spannungs- und Stromgrenzen. Dies schränkt den nutzbaren Betriebspunktbereich für eine gegebene Nennleistung ein. Daher müssen Ingenieure häufig Geräte überdimensionieren oder mehrere Netzteile einsetzen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Prüflinge unter verschiedenen Testbedingungen gerecht zu werden. Dieser Ansatz kann die Systemkomplexität, die Kosten und die Ineffizienz aufgrund ungenutzter Leistungskapazität erhöhen.

Automatische Bereichswahl von Netzteilen behebt diese Einschränkungen, indem sie Spannung und Stromstärke dynamisch anpassen, um die maximale verfügbare Leistung über einen breiteren Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ingenieuren, mit einem einzigen Messgerät verschiedene Testszenarien abzudecken, unterschiedliche Lastbedingungen effizient zu unterstützen und die Energieausnutzung zu optimieren. Dadurch ermöglichen automatische Bereichswahl schlankere Testaufbauten, einen geringeren Gerätebedarf und eine insgesamt höhere Testeffizienz.

Lösung zur Maximierung des nutzbaren Leistungsbereichs

Das Testen von Geräten mit unterschiedlichen Spannungs- und Stromanforderungen erfordert Netzteile, die über einen weiten Betriebsbereich maximale Ausgangsleistung liefern können, ohne dass mehrere Messgeräte benötigt werden. Das Keysight Advanced Tischnetzteile mit Gleichstromversorgung verfügen über eine automatische Bereichswahl, die kontinuierliche Spannungs-Strom-Kombinationen ermöglicht und die verfügbare Leistung unter verschiedenen Testbedingungen optimal nutzt. Diese integrierte Lösung erlaubt es Ingenieuren, sich nahtlos an wechselnde Prüflingsanforderungen anzupassen und unterstützt sowohl Hochspannungs-/Niedrigstrom- als auch Niedrigspannungs-/Hochstrom-Betriebspunkte mit nur einem Gerät. Zusammengenommen reduzieren diese Funktionen die Komplexität der Geräte, verbessern die Testabdeckung und maximieren die Leistungsausnutzung für effizientere und flexiblere Testabläufe.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für maximalen nutzbaren Leistungsbereich

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?