Cómo maximizar el rango de potencia de salida útil

Fuentes de alimentación de CC Advanced
+ Fuentes de alimentación de CC Advanced

Ampliar el rango de potencia útil

Las fuentes de alimentación de CC tradicionales funcionan dentro de unos límites fijos de tensión y corriente definidos por su diseño, lo que restringe el rango de puntos de funcionamiento utilizables para una potencia nominal determinada. Como consecuencia, los ingenieros a menudo se ven obligados a sobredimensionar los equipos o a utilizar varias fuentes de alimentación para adaptarse a los distintos requisitos del dispositivo bajo prueba (DUT) en las diferentes condiciones de ensayo. Este enfoque puede aumentar la complejidad del sistema, los costes y las ineficiencias debido a la infrautilización de la capacidad de potencia.

Las fuentes de alimentación con rango automático superan estas limitaciones ajustando dinámicamente la tensión y la corriente de salida para mantener la máxima potencia disponible en un rango de funcionamiento más amplio. Esta flexibilidad permite a los ingenieros cubrir múltiples escenarios de prueba con un solo instrumento, adaptarse de manera eficiente a condiciones de carga variables y optimizar el uso de la energía. Como resultado, las capacidades de rango automático permiten configuraciones de prueba más optimizadas, reducen los requisitos de equipamiento y mejoran la eficiencia general de las pruebas.

Solución para maximizar el rango de potencia útil

Para probar dispositivos con requisitos variables de tensión y corriente se necesitan fuentes de alimentación capaces de suministrar la máxima potencia de salida en un amplio rango de funcionamiento sin necesidad de utilizar múltiples instrumentos. Las fuentes de alimentación de CC Advanced de Keysight cuentan con capacidad de selección automática de rango, lo que permite combinaciones continuas de tensión y corriente para aprovechar al máximo la potencia disponible en diferentes condiciones de prueba. Esta solución integrada permite a los ingenieros adaptarse sin problemas a los requisitos cambiantes de los dispositivos bajo prueba (DUT), admitiendo tanto puntos de funcionamiento de alta tensión/baja corriente como de baja tensión/alta corriente en un solo instrumento. En conjunto, estas capacidades reducen la complejidad del equipo, mejoran la cobertura de las pruebas y maximizan la utilización de la potencia para lograr flujos de trabajo de pruebas más eficientes y flexibles.

Descubre los productos de nuestra gama de soluciones para maximizar la potencia útil

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?