利用可能な出力範囲を最大限に活用する方法

ベンチトップ DC 容量 電源
+ Advanced ベンチトップDC電源

使用可能電力の動作範囲を拡張

従来のDC電源は、設計によって定められた固定の電圧および電流制限内で動作するため、特定の定格電力に対して使用可能な動作点の範囲が制限されます。その結果、エンジニアは、さまざまなテスト条件における被試験デバイス(DUT)の多様な要件に対応するために、機器の仕様を過剰に設定したり、複数の電源を配備したりする必要があることがよくあります。このアプローチは、電力容量の未利用により、システムの複雑さ、コスト、および非効率性を増大させる可能性があります。

オートレンジング電源は、電圧と電流出力を動的に調整して、より広い動作範囲で最大利用可能電力を維持することにより、これらの制限に対処します。この柔軟性により、エンジニアは単一の計測器で複数のテストシナリオをカバーし、さまざまな負荷条件を効率的にサポートし、電力利用を最適化できます。その結果、オートレンジング機能により、より合理化されたテストセットアップ、機器要件の削減、および全体的なテスト効率の向上が可能になります。

利用可能電力範囲を最大化するソリューション

電圧および電流要件が異なるデバイスのテストには、複数の計測器を必要とせずに、広い動作範囲で最大出力電力を供給できる電源が必要です。キーサイトのAdvanced ベンチトップDC電源は、オートレンジング機能を備えており、さまざまなテスト条件で利用可能な電力を最大限に活用するために、連続的な電圧-電流の組み合わせを可能にします。この統合ソリューションにより、エンジニアは変化するDUT要件にシームレスに適応し、単一の計測器内で高電圧/低電流と低電圧/高電流の両方の動作点をサポートできます。これらの機能が連携することで、機器の複雑さを軽減し、テストカバレッジを向上させ、電力利用を最大化して、より効率的で柔軟なテストワークフローを実現します。

最大化された使用可能電力範囲ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?