動的負荷に対する電圧安定化の方法

高性能卓上型直流電源
+ Expert ベンチトップDC電源

動的条件下での電圧安定化

動的負荷およびリアクティブ負荷は時間変動する電流要求を生じさせ、これにより、被試験デバイス (DUT) において電圧不安定性が生じる可能性があります。特に、動作条件が急速に変化するシステムにおいて顕著です。これらの変動は、リード抵抗、寄生インピーダンス、および過渡的な負荷挙動によって悪化することが多く、DUTにおける意図された電圧と実際の電圧との間にずれが生じます。このような不安定性は、測定精度を損ない、検証中の真のシステム性能を不明瞭にする可能性があります。

リモートセンシングは、電源が負荷で直接電圧を継続的に監視し、その出力をリアルタイムで調整できるようにすることで、これらの課題に対処します。このクローズドループ制御により、動的な電流変化にもかかわらずDUTで安定した電圧が維持され、一貫したテスト条件が確保され、現実的な動作シナリオにおけるシステム挙動の正確な特性評価が可能になります。

動的負荷電圧安定化ソリューション

動的負荷およびリアクティブ負荷条件下で安定した電圧を維持するには、電流および負荷インピーダンスの急激な変化を補償できる測定システムが必要です。キーサイト Expert ベンチトップDC電源のリモート (4線式) センシング機能は、被試験デバイス (DUT) で直接電圧を継続的に監視し、電源出力をリアルタイムで調整することにより、高精度な電圧安定化を実現します。このクローズドループアプローチにより、過渡現象や変動する動作条件下でも、負荷点での正確な電圧供給が保証されます。これらの機能が一体となることで、エンジニアは電力に敏感なデバイスの信頼性の高いテストを実行し、測定の一貫性を向上させ、システムレベルの検証における信頼性を高めることができます。

動的負荷電圧安定化ソリューションのブロック図

動的負荷に対する電圧安定化の方法 ブロック図

当社の動的負荷電圧安定化ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?