E36200シリーズ ベンチ用200 W/400 Wオートレンジ電源
データシート
次世代機能で測定・解析をパワーアップ 50年以上にわたって、キーサイト・テクノロジーのDC電源は、デザインの立証、問題の把握、製品品質の保証を行うエンジニアの作業方法を革新し続けてきました。ベンチで200 Wから400 Wの電源が必要な場合、E36200シリーズをご利用いただけます。出力のリップル/ノイズが少なく、デバイスに幾重もの保護が施されているため、高い信頼性に基づいてテストが行えるだけでなく、次世代機能を使うことで測定・解析をパワーアップできます。