Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O SL1047A da Keysight permite testes de interface de carregamento de veículos elétricos (EV) e estações de carregamento de veículos elétricos (EVSE) de alta potência até 800 A e 1.500 V CC, suportando padrões globais de conformidade e interoperabilidade.
Applications
Charging communication and power test
Maximum power
1200 kW
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O sistema de descoberta de carregamento Keysight SL1047A Scienlab – Série de alta potência representa a segunda geração da comprovada plataforma de teste de carregamento de alta potência da Keysight. Projetado para testes de conformidade, interoperabilidade e comunicação avançada de veículos elétricos (EVs) e equipamentos de fornecimento de EV (EVSE), ele oferece flexibilidade incomparável para os requisitos de carregamento rápido de hoje e de amanhã.
Com sua arquitetura modular e escalável, o SL1047A se adapta às demandas de teste em constante evolução. Os usuários podem começar com uma configuração de 400 A/1.000 V CC e expandir o desempenho à medida que as necessidades aumentam. As opções de tensão de 1.000 V ou 1.500 V CC podem ser solicitadas desde o início ou atualizadas posteriormente. A capacidade de corrente pode ser aumentada para 600 A ou 800 A CC sem devolver o hardware, garantindo o máximo tempo de atividade e produtividade contínua dos testes.
O SL1047A oferece desempenho preparado para o futuro, caminhos de atualização eficientes e cobertura abrangente de padrões, tornando-o a solução ideal para validação de carregamento de alta potência.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.