Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste de carregamento da Keysight para veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) garantem a segurança, a eficiência e a interoperabilidade dos sistemas de carregamento de veículos elétricos. Realize emulação em tempo real do comportamento de EV e EVSE, permitindo testes reproduzíveis e independentes sem a necessidade de vários dispositivos físicos. Essas soluções suportam carregamento de alta potência, juntamente com ampla conformidade com todos os principais padrões globais de carregamento CA e CC, incluindo CCS, CHAdeMO, GB/T e muito mais. A comunicação integrada e a análise de energia fornecem uma visão holística, permitindo a medição sincronizada e a decodificação de sinais de comunicação juntamente com parâmetros elétricos para uma depuração rápida. Com um design modular e escalável, esses sistemas são ideais para engenheiros automotivos, desde P&D até a fabricação final. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Emule a comunicação ou o comportamento elétrico de um EV ou EVSE essencial para isolar problemas, testar condições de falha e evitar a necessidade de veículos ou carregadores reais no laboratório.
Suporte a todos os principais padrões globais de carregamento CA e CC, incluindo CCS, CHAdeMO, GB/T e muito mais, juntamente com bibliotecas de casos de teste automatizados para testar a conformidade e a interoperabilidade.
Projetado para lidar com níveis de potência cada vez maiores, até 1200 kW, 1500 V CC e 800 A CC, permitindo testes para as gerações mais recentes e futuras de carregadores ultrarrápidos e grandes baterias.
Crie cenários personalizados, automatize bibliotecas de casos de teste e visualize dados em tempo real para acelerar os ciclos de desenvolvimento, melhorar a eficiência dos testes e validar comportamentos complexos de carregamento.
Applications
Charging communication and power test, Charging communication test
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS
Maximum power
400 kW até 2250 kW
SL1550A
O Testador de Interface de Comunicação de Carregamento EV – EVSE foi projetado para testes em nível de componente de controladores de comunicação EV e EVSE (EVCC e SECC).
Resolva desafios relacionados à conformidade com protocolos, detecção de erros, segurança e confiabilidade geral do sistema com testes abrangentes de comunicação de carregamento de veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE). O testador de interface de comunicação de carregamento EV - EVSE (Com Tester) SL1550A da Keysight permite emular controladores de comunicação de veículos elétricos (EVCC) e controladores de comunicação de equipamentos de abastecimento (SECC) e permite testes de desenvolvimento, conformidade, fabricação e integração de hardware em loop (HiL), proporcionando versatilidade em cenários de teste.
SL1040A
O sistema SL1040A Scienlab Charging Discovery foi projetado para o teste holístico de todas as interfaces de carregamento CA e CC de veículos elétricos e equipamentos de abastecimento.
A série Charging Discovery System (CDS) da Keysight Scienlab é uma solução inovadora para testes holísticos de todas as interfaces de carregamento CA e CC de veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE). Graças ao seu design modular e inovador, você pode configurar o CDS de acordo com suas necessidades específicas. Substitua vários EV/EVSE reais por uma única solução de teste para garantir uma relação preço-desempenho ideal.
SL1047A
O SL1047A da Keysight permite testes de interface de carregamento de veículos elétricos (EV) e estações de carregamento de veículos elétricos (EVSE) de alta potência até 800 A e 1.500 V CC, suportando padrões globais de conformidade e interoperabilidade.
O sistema de descoberta de carregamento Keysight SL1047A Scienlab – Série de alta potência representa a segunda geração da comprovada plataforma de teste de carregamento de alta potência da Keysight. Projetado para testes de conformidade, interoperabilidade e comunicação avançada de veículos elétricos (EVs) e equipamentos de fornecimento de EV (EVSE), ele oferece flexibilidade incomparável para os requisitos de carregamento rápido de hoje e de amanhã.
Com sua arquitetura modular e escalável, o SL1047A se adapta às demandas de teste em constante evolução. Os usuários podem começar com uma configuração de 400 A/1.000 V CC e expandir o desempenho à medida que as necessidades aumentam. As opções de tensão de 1.000 V ou 1.500 V CC podem ser solicitadas desde o início ou atualizadas posteriormente. A capacidade de corrente pode ser aumentada para 600 A ou 800 A CC sem devolver o hardware, garantindo o máximo tempo de atividade e produtividade contínua dos testes.
O SL1047A oferece desempenho preparado para o futuro, caminhos de atualização eficientes e cobertura abrangente de padrões, tornando-o a solução ideal para validação de carregamento de alta potência.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O teste de equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) é de suma importância para a adoção generalizada e o funcionamento confiável dos veículos elétricos. O teste de carregamento EVSE é um elemento fundamental para um ecossistema de carregamento de veículos elétricos seguro, confiável, eficiente e fácil de usar. Não se trata apenas de fornecer energia, mas de garantir uma experiência perfeita, segura e eficaz para os motoristas de veículos elétricos e uma infraestrutura robusta e compatível para operadores e fabricantes. Sua importância pode ser dividida em várias áreas principais:
Testar estações de carregamento de veículos elétricos (EVSE) e os sistemas de carregamento dentro dos veículos elétricos é um processo multifacetado que envolve uma combinação de testes elétricos, de comunicação, funcionais e de segurança. Isso garante a interoperabilidade, a confiabilidade e a segurança em todo o ecossistema de carregamento.
Os testes à infraestrutura de carregamento de veículos elétricos enfrentam uma série de desafios complexos, em grande parte decorrentes da rápida evolução da tecnologia, da natureza fragmentada da indústria e das exigentes condições reais em que estes sistemas operam. Aqui estão alguns dos desafios mais comuns:
Os testes de carregamento de veículos elétricos envolvem o cumprimento de uma complexa rede de normas e protocolos internacionais e regionais para garantir a segurança, a interoperabilidade e uma experiência consistente para o usuário. Essas normas regem tudo, desde os conectores físicos até a complexa comunicação digital entre o veículo elétrico e o EVSE.