Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのEVおよび電気自動車供給装置(EVSE)充電テストソリューションは、電気自動車充電システムの安全性、効率性、および相互運用性を保証します。EVとEVSEの両方の動作をリアルタイムでエミュレーションすることで、複数の物理デバイスを必要とせずに再現性のある独立したテストを可能にします。これらのソリューションは、CCS、CHAdeMO、GB/Tなど、主要なグローバルACおよびDC充電規格への広範な準拠とともに、高電力充電をサポートします。統合された通信および電力解析は全体的な視点を提供し、電気的パラメータと同期した通信信号の測定とデコードを可能にし、迅速なデバッグを実現します。モジュラーでスケーラブルな設計により、これらのシステムは研究開発から生産ラインの最終工程までの自動車エンジニアにとって理想的です。今日、当社の人気のある構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
EVまたはEVSEの通信または電気的動作をエミュレートすることは、問題を特定し、故障状態をテストし、ラボで実際の車両や充電器を必要としないために不可欠です。
CCS、CHAdeMO、GB/Tなど、主要なグローバルAC/DC充電規格すべてに対応し、適合性および相互運用性テスト用の自動テストケースライブラリを備えています。
最大1200 kW、1500 V DC、800 A DCといった増え続ける電力レベルに対応するように設計されており、最新および将来の超高速充電器や大型バッテリーパックのテストを可能にします。
カスタムシナリオの作成、テストケースライブラリの自動化、リアルタイムデータ可視化により、開発サイクルの加速、テスト効率の向上、複雑な充電動作の検証を実現します。
アプリケーション
Charging communication and power test, Charging communication test
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS
最大パワー
400 kW ~ 2250 kW
SL1550A
EV – EVSE 充電通信インタフェーステスターは、EVおよびEVSE通信コントローラ(EVCCおよびSECC)のコンポーネントレベルのテスト用に設計されています。
電気自動車(EV)および電気自動車用充電設備(EVSE)の充電通信の包括的なテストにより、プロトコル適合性、エラー検出、セキュリティ、およびシステム全体の信頼性に関連する課題を解決します。キーサイトSL1550A EV - EVSE 充電通信インタフェーステスター(Comテスター)は、電気自動車通信コントローラ(EVCC)および供給機器通信コントローラ(SECC)のエミュレーションを可能にし、開発、適合性、製造、およびHardware-in-the-Loop(HiL)統合テストを可能にすることで、テストシナリオにおける汎用性を提供します。
SL1040A
SL1040A Scienlab Charging Discoveryシステムは、電気自動車および電気自動車用充電設備のすべてのAC/DC充電インターフェースの総合的なテスト用に設計されました。
キーサイトScienlab Charging Discovery Systemシリーズ(CDS)は、電気自動車(EV)および電気自動車用充電設備(EVSE)のすべてのAC/DC充電インタフェースの総合的なテストのための画期的なソリューションです。 モジュラーおよび革新的なデザインにより、特定のニーズに合わせてCDSを構成できます。 複数の実際のEV/EVSEを1つのテストソリューションに置き換えることで、最適な価格性能比を達成できます。
SL1047A
SL1047A Scienlab 充電ディスカバリーシステム – ハイパワーシリーズは、ハイパワー充電時のEVの充電インターフェースとEVSE充電設備のテストを可能にします。
キーサイトのScienlab Charging Discovery Systemーハイ・パワー・システムは、最大1,500 V DCおよび±600 A DCのハイパワー充電時に、電気自動車(EV)やEV供給装置(EVSE)の充電インタフェースのテストを実行可能です。CDSを使用して、世界的な充電規格に従い、必要なすべてのコンフォーマンステストおよび相互運用性テストを実行できます。 キーサイトのハイパワーソリューションをご注文ください。交換可能な液冷式充電アダプターを備えた独立したScienlab冷却ユニットを搭載し、最大電圧は1,000または1,500 V DCです。 1,000 V DCから1,500 V DCへのアップグレードはいつでも可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
電気自動車供給装置(EVSE)のテストは、電気自動車の普及と信頼性の高い運用を成功させる上で極めて重要です。EVSE充電テストは、安全で信頼性が高く、効率的で使いやすいEV充電エコシステムの基盤となる要素です。これは単に電力を供給するだけでなく、EVドライバーにシームレスで安全かつ効果的な体験を保証し、事業者やメーカーには堅牢で準拠したインフラストラクチャを確保することでもあります。その重要性は、いくつかの主要な分野に分けられます。
EV充電ステーション(EVSE)および電気自動車内の充電システムをテストすることは、電気、通信、機能、安全性のテストを組み合わせた多面的なプロセスです。これにより、充電エコシステム全体での相互運用性、信頼性、安全性が確保されます。
EV充電インフラストラクチャのテストは、技術の急速な進化、業界の断片化された性質、およびこれらのシステムが動作する厳しい実環境条件に主に起因する、複雑な課題に直面しています。一般的な課題をいくつかご紹介します。
EV充電テストには、安全性、相互運用性、および一貫したユーザーエクスペリエンスを確保するために、国際および地域の標準とプロトコルの複雑な網への準拠が含まれます。これらの標準は、物理的なコネクタからEVとEVSE間の複雑なデジタル通信まで、すべてを規定しています。