Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 EV 및 전기차 충전 설비(EVSE) 충전 테스트 솔루션은 전기차 충전 시스템의 안전성, 효율성 및 상호 운용성을 보장합니다. EV 및 EVSE 동작을 실시간으로 에뮬레이션하여 여러 물리적 디바이스 없이도 재현 가능한 독립적인 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 CCS, CHAdeMO, GB/T 등을 포함한 모든 주요 글로벌 AC 및 DC 충전 표준에 대한 광범위한 준수와 함께 고전력 충전을 지원합니다. 통합된 통신 및 전력 분석은 전체적인 시야를 제공하여 전기 파라미터와 함께 통신 신호의 동기화된 측정 및 디코딩을 가능하게 하여 신속한 디버깅을 지원합니다. 모듈형 및 확장 가능한 설계를 통해 이 시스템은 R&D부터 최종 생산 라인 제조에 이르는 자동차 엔지니어에게 이상적입니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
EV 또는 EVSE의 통신 또는 전기적 동작을 에뮬레이션하여 문제를 격리하고, 결함 조건을 테스트하며, 실험실에서 실제 차량이나 충전기가 필요 없도록 하는 것이 중요합니다.
CCS, CHAdeMO, GB/T 등 모든 주요 글로벌 AC 및 DC 충전 표준을 지원하며, 적합성 및 상호 운용성 테스트를 위한 자동화된 테스트 케이스 라이브러리와 연동됩니다.
최대 1200 kW, 1500 V DC, 800 A DC에 이르는 지속적으로 증가하는 전력 레벨을 처리하도록 설계되었으며, 최신 및 차세대 초고속 충전기 및 대형 배터리 팩 테스트를 가능하게 합니다.
사용자 지정 시나리오, 테스트 케이스 라이브러리 자동화 및 실시간 데이터 시각화를 생성하여 개발 주기를 가속화하고 테스트 효율성을 개선하며 복잡한 충전 동작을 검증합니다.
Applications
Charging communication and power test, Charging communication test
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS
Maximum power
400 kW ~ 2250 kW
SL1550A
EV EVSE 통신 인터페이스 테스터는 EV EVSE 컨트롤러(EVCC 및 SECC)의 부품 수준 테스트를 위해 설계되었습니다.
전기차(EV) 및 전기차 충전 장비(EVSE) 충전 통신에 대한 포괄적인 테스트를 통해 프로토콜 적합성, 오류 감지, 보안 및 전반적인 시스템 신뢰성과 관련된 문제를 해결하십시오. 키사이트 SL1550A EV - EVSE 충전 통신 인터페이스 테스터(Com Tester)는 전기차 통신 컨트롤러(EVCC) 및 충전 장비 통신 컨트롤러(SECC)를 에뮬레이트할 수 있게 하며, 개발, 적합성, 제조 및 Hardware-in-the-Loop(HiL) 통합 테스트를 지원하여 다양한 테스트 시나리오에서 활용도를 제공합니다.
SL1040A
SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템은 전기차와 전기차 전원 공급 설비의 모든 AC 및 DC 충전 인터페이스를 종합적으로 테스트하도록 설계되었습니다.
키사이트 Scienlab Charging Discovery 시스템 시리즈(CDS)는 전기차(EV)와 전기차 전원 공급 설비(EVSE)의 모든 AC 및 DC 충전 인터페이스를 종합적으로 테스트할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 혁신적인 모듈식 설계를 활용해 CDS를 고객의 특정 요구사항에 맞춰 구성할 수 있습니다. 여러 실제 EV/EVSE를 하나의 테스트 솔루션으로 대체하여 최적의 가성비를 실현하십시오.
SL1047A
SL1047A Scienlab 충전 디스커버리 시스템 고출력 시리즈를 사용하면 고출력 충전 중 EV와 공급 장비 EVSE의 충전 인터페이스를 테스트할 수 있습니다.
키사이트의 Scienlab Charging Discovery System – 고출력 시리즈를 사용하면 최대 1,500 V DC, ±600 A DC의 고출력 충전 중 전기차(EV)와 EV 공급 장비(EVSE)의 충전 인터페이스를 테스트할 수 있습니다. CDS 사용 시 전 세계 충전 표준에 따라 필요한 모든 적합성 및 상호운용성 테스트가 가능합니다. 최대 전압이 1,000 또는 1,500 V DC인 상호교환이 가능한 수냉식 충전 어댑터와 함께 별도의 Scienlab Cooling Unit이 제공되는 키사이트의 고출력 솔루션을 주문할 수 있습니다. 언제든 1,000 V DC에서 1,500 V DC로 업그레이드가 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
전기차 공급 장비(EVSE) 테스트는 전기차의 성공적인 광범위한 채택과 안정적인 작동을 위해 가장 중요합니다. EVSE 충전 테스트는 안전하고 신뢰할 수 있으며 효율적이고 사용자 친화적인 EV 충전 생태계를 위한 기본적인 요소입니다. 이는 단순히 전력을 공급하는 것을 넘어, EV 운전자에게 원활하고 안전하며 효과적인 경험을 보장하고 운영자 및 제조업체에게 견고하고 규정을 준수하는 인프라를 제공하는 것입니다. 그 중요성은 몇 가지 주요 영역으로 나눌 수 있습니다.
EV 충전 스테이션(EVSE) 및 전기차 내 충전 시스템을 테스트하는 것은 전기, 통신, 기능 및 안전 테스트의 조합을 포함하는 다각적인 프로세스입니다. 이는 전체 충전 생태계 전반에 걸쳐 상호 운용성, 신뢰성 및 안전성을 보장합니다.
EV 충전 인프라 테스트는 기술의 빠른 발전, 산업의 파편화된 특성, 그리고 이러한 시스템이 작동하는 까다로운 실제 환경으로 인해 발생하는 복잡한 문제에 직면해 있습니다. 일반적인 과제는 다음과 같습니다:
EV 충전 테스트는 안전, 상호 운용성 및 일관된 사용자 경험을 보장하기 위해 복잡한 국제 및 지역 표준과 프로토콜을 준수해야 합니다. 이러한 표준은 물리적 커넥터부터 EV와 EVSE 간의 복잡한 디지털 통신에 이르기까지 모든 것을 규정합니다.