可靠地測試您的電動車和電動車供電設備充電創新

Keysight 電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電測試解決方案,可確保電動車充電系統的安全、效率和互通性。執行 EV 和 EVSE 行為的即時模擬,無需多個實體裝置即可進行可重現的獨立測試。這些解決方案支援高功率充電,並廣泛符合所有主要的全球 AC 和 DC 充電標準,包括 CCS、CHAdeMO、GB/T 等。整合式通訊和功率分析提供全方位的視圖,可同步量測和解碼通訊訊號以及電氣參數,以實現快速除錯。憑藉模組化和可擴充的設計,這些系統非常適合從研發到生產線末端製造的汽車工程師。立即索取我們其中一種熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

即時模擬

模擬電動車 (EV) 或電動車供電設備 (EVSE) 的通訊或電氣行為,這對於隔離問題、測試故障狀況以及避免在實驗室中使用真實車輛或充電器至關重要。

符合全球標準

支援所有主要的全球 AC 和 DC 充電標準,包括 CCS、CHAdeMO、GB/T 等,並搭配自動化測試案例庫,用於測試一致性和互通性。

高功率充電

專為處理不斷增加的功率等級而設計,最高可達 1200 kW、1500 V DC 和 800 A DC,支援對最新和未來世代的超快速充電器和大型電池組進行測試。

強固型軟體

建立客製化情境、測試案例資料庫的自動化以及即時資料視覺化,以加速開發週期、提高測試效率並驗證複雜的充電行為。

產品影像
  • 應用

    Charging communication and power test, Charging communication test

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

  • Supported standards

    CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS

  • 最大功率

    400 kW 至 2250 kW

常見問題