Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Testlösungen von Keysight für Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen (EV) und Ladestationen (EVSE) gewährleisten Sicherheit, Effizienz und Interoperabilität von Ladesystemen. Sie ermöglichen die Echtzeit-Emulation des Verhaltens von Elektrofahrzeugen und Ladestationen und somit reproduzierbare, unabhängige Tests ohne zusätzliche physische Geräte. Die Lösungen unterstützen Hochleistungsladen und erfüllen alle gängigen globalen AC- und DC-Ladestandards, darunter CCS, CHAdeMO, GB/T und weitere. Die integrierte Kommunikations- und Leistungsanalyse bietet einen umfassenden Überblick und ermöglicht die synchrone Messung und Dekodierung von Kommunikationssignalen und elektrischen Parametern für schnelles Debugging. Dank ihres modularen und skalierbaren Designs eignen sich diese Systeme ideal für Automobilingenieure – von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienfertigung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Das Kommunikations- oder elektrische Verhalten eines Elektrofahrzeugs oder einer Ladestation wird simuliert, um Probleme zu isolieren, Fehlerzustände zu testen und den Bedarf an echten Fahrzeugen oder Ladegeräten im Labor zu vermeiden.
Unterstützung aller wichtigen globalen AC- und DC-Ladestandards, einschließlich CCS, CHAdeMO, GB/T und mehr, verbunden mit automatisierten Testfallbibliotheken zum Testen von Konformität und Interoperabilität.
Konzipiert für immer höhere Leistungsstufen bis zu 1200 kW, 1500 V DC und 800 A DC, ermöglicht es Tests für die neuesten und zukünftigen Generationen von ultraschnellen Ladegeräten und großen Akkupacks.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Szenarien, automatisieren Sie Testfallbibliotheken und visualisieren Sie Daten in Echtzeit, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen, die Testeffizienz zu verbessern und komplexe Ladevorgänge zu validieren.
Applications
Charging communication and power test, Charging communication test
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat, MCS
Maximum power
400 kW bis 2250 kW
SL1550A
Der EV – EVSE Charging Communication Interface Tester ist für Komponententests von EV- und EVSE-Kommunikationscontrollern (EVCC und SECC) konzipiert.
Bewältigen Sie Herausforderungen im Zusammenhang mit Protokollkonformität, Fehlererkennung, Sicherheit und allgemeiner Systemzuverlässigkeit durch umfassende Tests der Ladekommunikation von Elektrofahrzeugen (EV) und Ladeinfrastruktur (EVSE). Der Keysight SL1550A EV/EVSE Charging Communication Interface Tester (Com Tester) ermöglicht die Emulation von Kommunikationscontrollern für Elektrofahrzeuge (EVCC) und Ladeinfrastruktur (SECC) und erlaubt Entwicklungs-, Konformitäts-, Fertigungs- und Hardware-in-the-Loop (HiL)-Integrationstests für vielseitige Testszenarien.
SL1040A
Das SL1040A Scienlab Charging Discovery System ist für den ganzheitlichen Test aller AC- und DC-Ladeschnittstellen von Elektrofahrzeugen und Versorgungseinrichtungen konzipiert.
Die Keysight Scienlab Charging Discovery System Series (CDS) ist eine bahnbrechende Lösung für umfassende Tests aller AC- und DC-Ladeschnittstellen von Elektrofahrzeugen (EV) und Ladeinfrastruktur ( EVSE ). Dank ihres modularen und innovativen Designs lässt sich die CDS optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Ersetzen Sie mehrere reale EV/EVSE durch eine einzige Testlösung und erzielen Sie so ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
SL1047A
Der SL1047A von Keysight ermöglicht das Testen von Hochleistungs-Ladeschnittstellen für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur bis zu 800 A und 1.500 V DC und unterstützt globale Konformitäts- und Interoperabilitätsstandards.
Das Keysight SL1047A Scienlab Charging Discovery System – High-Power Series ist die zweite Generation der bewährten Hochleistungs-Ladeprüfplattform von Keysight. Entwickelt für Konformitäts-, Interoperabilitäts- und Kommunikationstests von Elektrofahrzeugen (EVs) und Ladeinfrastruktur ( EVSE ), bietet es unübertroffene Flexibilität für die heutigen und zukünftigen Anforderungen an das Schnellladen.
Dank seiner modularen und skalierbaren Architektur passt sich der SL1047A flexibel an wachsende Testanforderungen an. Anwender können mit einer Konfiguration von 400 A/1.000 V DC beginnen und die Leistung bei Bedarf erweitern. Spannungsoptionen von 1.000 V oder 1.500 V DC sind von Anfang an verfügbar oder können später nachgerüstet werden. Die Strombelastbarkeit lässt sich ohne Hardware-Rücksendung auf 600 A oder 800 A DC erhöhen, was maximale Verfügbarkeit und kontinuierliche Testproduktivität gewährleistet.
Der SL1047A bietet zukunftssichere Leistung, effiziente Upgrade-Pfade und eine umfassende Standardabdeckung und ist damit die ideale Lösung für die Validierung von Hochleistungsladeprozessen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Prüfung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSE) ist von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche, breite Akzeptanz und den zuverlässigen Betrieb von Elektrofahrzeugen. Die Prüfung von EVSE-Ladeeinrichtungen ist ein grundlegendes Element für ein sicheres, zuverlässiges, effizientes und benutzerfreundliches Ladeökosystem für Elektrofahrzeuge. Es geht nicht nur um die Stromversorgung, sondern auch darum, ein reibungsloses, sicheres und effektives Erlebnis für Fahrer von Elektrofahrzeugen sowie eine robuste und konforme Infrastruktur für Betreiber und Hersteller zu gewährleisten. Die Bedeutung dieser Prüfung lässt sich in mehrere Schlüsselbereiche unterteilen:
Die Prüfung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVSE) und den Ladesystemen in Elektrofahrzeugen ist ein vielschichtiger Prozess, der elektrische, Kommunikations-, Funktions- und Sicherheitstests kombiniert. Dies gewährleistet Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit im gesamten Ladeökosystem.
Die Prüfung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge steht vor einer Reihe komplexer Herausforderungen, die sich größtenteils aus der rasanten technologischen Entwicklung, der Fragmentierung der Branche und den anspruchsvollen realen Betriebsbedingungen dieser Systeme ergeben. Im Folgenden werden einige der häufigsten Herausforderungen aufgeführt:
Die Prüfung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erfordert die Einhaltung eines komplexen Geflechts internationaler und regionaler Normen und Protokolle, um Sicherheit, Interoperabilität und ein einheitliches Nutzererlebnis zu gewährleisten. Diese Normen regeln alles von den physischen Anschlüssen bis hin zur komplexen digitalen Kommunikation zwischen Elektrofahrzeug und Ladeinfrastruktur.