Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.
Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.
Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Der M9035A ist ein kostengünstiger, 4-Slot-PXIe-Embedded-Controller mit dem Betriebssystem Windows 11 und ist für Systeme mittlerer Leistung mit einer austauschbaren SSD konzipiert.
Der M9035A ist ein kostengünstiger, 4-Slot-PXIe-Embedded-Controller mit dem Betriebssystem Windows 11 und ist für Systeme mittlerer Leistung mit einer austauschbaren SSD konzipiert.
M9035A
Der M9035A ist ein kostengünstiger, 4-Slot-PXIe-Embedded-Controller mit dem Betriebssystem Windows 11 und ist für Systeme mittlerer Leistung mit einer austauschbaren SSD konzipiert.
Dieses kostengünstige PXIe-Embedded-Controller-Modul mit vier Steckplätzen bietet Gen-3-Performance und Windows 11 als Betriebssystem. Es ist für Systeme mittlerer Leistung konzipiert und eignet sich dank des austauschbaren SSD-Laufwerks an der Vorderseite auch ideal für sicherheitskritische Umgebungen. Der Embedded-Controller basiert auf einem stromsparenden Intel i3-Prozessor mit vier Kernen und vier Threads. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für kostengünstige Anwendungen in einem einzigen Gehäuse, die dennoch einen Quad-Core-Prozessor benötigen. Zu den wertvollen Funktionen dieses Controllers gehören unter anderem Speicheroptionen bis zu 32 GB, zwei DisplayPort-Anschlüsse, USB-, LAN- und GPIB-Anschlüsse sowie ein austauschbares SSD-Laufwerk an der Vorderseite.
Der M9038A ist ein 4-Slot-PXIe-Embedded-Controller mit Windows 10- und Windows 11-Betriebssystem, der für leistungsstarke und komplexe Multi-Chassis-Systeme entwickelt wurde.
Der M9038A ist ein 4-Slot-PXIe-Embedded-Controller mit Windows 10- und Windows 11-Betriebssystem, der für leistungsstarke und komplexe Multi-Chassis-Systeme entwickelt wurde.
M9038A
Der M9038A ist ein 4-Slot-PXIe-Embedded-Controller mit Windows 10- und Windows 11-Betriebssystem, der für leistungsstarke und komplexe Multi-Chassis-Systeme entwickelt wurde.
Dieses leistungsstarke PXIe-Embedded-Controller-Modul mit vier Steckplätzen bietet Gen-3-Performance und ein Windows-10-Betriebssystem. Es ist für komplexe, leistungsstarke Systeme mit mehreren Gehäusen konzipiert. Dank seiner Frontblende und des austauschbaren Solid-State-Laufwerks eignet es sich auch hervorragend für sicherheitsrelevante Umgebungen.
Der eingebettete Controller basiert auf einem Intel 6-Core i7-9850HE Prozessor mit 12 Threads und ist eine ausgezeichnete Wahl für komplexe Anwendungen, die eine hohe Rechenleistung erfordern. Speicheroptionen von bis zu 64 GB, DisplayPort-, USB-, LAN-, GPIB- und Thunderbolt-Anschlüsse sowie eine herausnehmbare SSD an der Vorderseite sind nur einige der wertvollen Merkmale, die dieser Controller zu bieten hat.
Der M9538A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie Windows 11-Unterstützung, AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
Der M9538A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie Windows 11-Unterstützung, AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
M9538A
Der M9538A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie Windows 11-Unterstützung, AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
Der M9538A umfasst einen GP-IB-Anschluss, zwei USB-C-Anschlüsse mit Unterstützung für USB/Thunderbolt 4, einen 4K-fähigen DisplayPort 1.2 für USB 3.0, zwei LAN-Ports (einmal 2.5GbE und einmal 10GbE), ein 64-Bit Windows 11 Betriebssystem sowie TPM 2.0 Sicherheit. Basierend auf einem leistungsstarken Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor mit Hyper-Threading-Technologie ist der M9538A ideal für die Bewältigung anspruchsvoller Anwendungen und Multitasking-Umgebungen geeignet.
Der M9537A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
Der M9537A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
M9537A
Der M9537A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
Der M9537A ist ein AXIe-Embedded-Controller der zweiten Generation, der neue Funktionen wie AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und optionalen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht. Er ist für leistungsstarke, kompakte AXIe-Systeme konzipiert.
Der eingebettete Controller ist ein leistungsstarkes Modul im Einsteckplatzformat, das sich dank der GP-IB-, USB- und LAN-Schnittstellen an der Vorderseite problemlos in hybride Testsysteme integrieren lässt. Ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor mit Hyper-Threading-Technologie eignet er sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking-Umgebungen.