Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징
모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러
M9038A는 고성능의 복잡한 다중 섀시 시스템용으로 설계된 Windows 10 운영 체제가 탑재된 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다.
M9038A는 고성능의 복잡한 다중 섀시 시스템용으로 설계된 Windows 10 운영 체제가 탑재된 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다.
M9038A
M9038A는 고성능의 복잡한 다중 섀시 시스템용으로 설계된 Windows 10 운영 체제가 탑재된 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다.
이 고성능 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러 모듈은 3세대 성능과 Windows 10 운영 체제를 제공합니다. 복잡한 고성능 멀티섀시 시스템용으로 설계되었습니다. 또한 전면 패널과 착탈식 솔리드 스테이트 드라이브가 있어 보안성이 뛰어납니다.
임베디드 컨트롤러는 12스레드의 Intel 6-Core i7-9850HE 프로세서를 토대로 제조되었으며 총 64 GB, DisplayPort, USB, LAN, GPIB, Thunderbolt 연결을 제공하므로 고성능 전력 메모리 옵션이 요구되는 복잡한 분야에 탁월한 선택입니다. 그 밖에도 전면 패널의 착탈식 SSD 등 매우 다양한 이점을 제공합니다.
M9035A는 Windows 10 운영 체제를 포함하는 저가형 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다. 중간급 성능의 시스템(탈착식 SSD 포함)용으로 설계되었습니다.
M9035A는 Windows 10 운영 체제를 포함하는 저가형 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다. 중간급 성능의 시스템(탈착식 SSD 포함)용으로 설계되었습니다.
M9035A
M9035A는 Windows 10 운영 체제를 포함하는 저가형 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다. 중간급 성능의 시스템(탈착식 SSD 포함)용으로 설계되었습니다.
이 저가형 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러 모듈은 3세대 성능과 Windows 10 운영 체제를 제공합니다. 중간급 성능 시스템용으로 설계되었으며, 전면 패널과 착탈식 솔리드 스테이트 드라이브가 있어 보안성이 뛰어납니다. 이 임베디드 컨트롤러에는 4개 코어를 통해 지원되는 4개의 스레드를 갖는 저전력 Intel i3 프로세서가 사용되었습니다. 쿼드 코어 프로세서가 요구되는 저가형 단일 섀시 분야에 탁월한 선택입니다. 총 32 GB에 달하는 메모리 옵션, 듀얼 DisplayPort, USB, LAN 및 GPIB 연결, 전면 패널의 착탈식 SSD는 이 컨트롤러가 제공할 수 있는 수많은 고급 기능 중 몇 가지 예에 불과합니다.
M9538A는 AXIe 임베디드 컨트롤러로, Windows 11 지원, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9538A는 AXIe 임베디드 컨트롤러로, Windows 11 지원, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9538A
M9538A는 AXIe 임베디드 컨트롤러로, Windows 11 지원, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9538A에는 1개의 GP-IB 커넥터, USB/Thunderbolt 4를 지원하는 2개의 USB-C 커넥터, USB 3.0용 4k 지원 DisplayPort 1.2, 2개의 LAN 포트(2.5GbE 1개 및 10GbE 1개), 64비트 Windows 11 운영 체제 및 TPM 2.0 보안이 포함됩니다. 하이퍼스레딩 기술이 적용된 고성능 Intel Core i7 쿼드 코어 프로세서 기반으로 구축된 M9538A는 강력한 애플리케이션 및 다중 작업 환경 처리에 이상적입니다.
M9537A는 AXIe 내장형 컨트롤러로, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9537A는 AXIe 내장형 컨트롤러로, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9537A
M9537A는 AXIe 내장형 컨트롤러로, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9537A는 AXIe 광범위 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력 및 옵션 고속 디스크 캐시와 같은 새로운 기능을 제공하는 2세대 AXIe 임베디드 컨트롤러입니다. 고성능의 소형 AXIe 시스템을 위해 설계되었습니다.
이 임베디드 컨트롤러는 GP-IB, USB 및 LAN 전면 패널 인터페이스를 사용하여 하이브리드 테스트 시스템에 쉽게 통합되는 강력한 1슬롯 모듈입니다. Hyper-Threading 기술이 적용된 고성능 Intel Core i7 쿼드 코어 프로세서를 기반으로 구축되어 고성능 애플리케이션 및 멀티태스킹 환경에 적합합니다.