Choose a country or area to see content specific to your location
桌上型功能,具備精巧、高密度模組中的快速資料傳輸量。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
高密度主機解決方案可實現彈性擴充和效能客製化,以滿足您的應用需求。
混搭具有不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求量身打造解決方案。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
專為可互換、可自訂的模組化元件而設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行更換、升級和重新組態。
用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴展控制器。
Keysight M9038A 是一款 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器,搭載 Windows 10 作業系統,專為高效能複雜多機箱系統而設計。
Keysight M9038A 是一款 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器,搭載 Windows 10 作業系統,專為高效能複雜多機箱系統而設計。
高效能 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器模組,提供 Gen 3 效能,並搭載 Windows 10 作業系統。 它專為高效能複雜多機箱系統而設計。 由於配備可從前面板抽取的固態硬碟(SSD),非常適合用於安全的環境。
此嵌入式控制器採用具 12 執行緒的 Intel 6 核心 i7-9850HE 處理器,是需要高運算能力之複雜應用的理想選擇。它的其他優異特性包括:高達 64 GB 的記憶體選項;配備 DisplayPort、USB、LAN、GPIB 和 Thunderbolt 等連接介面;以及可從前面板抽取的 SSD 等等。
M9035A 經濟型 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器,配備 Windows 10 作業系統。 專為中階效能系統而設計,配備抽取式 SSD。
M9035A 經濟型 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器,配備 Windows 10 作業系統。 專為中階效能系統而設計,配備抽取式 SSD。
經濟型 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器模組,提供 Gen 3 效能並配備 Windows 10 作業系統。 它是專為中階效能系統而設計。此外,它的前面板和可抽取式固態硬碟也非適合用於安全的環境。 嵌入式控制器以低功耗 Intel i3 處理器為基礎,支援 4 個核心和 4 個執行緒。 對於仍需要四核處理器的單機箱低成本應用來說,它是絕佳的選擇。 高達 32 GB 的記憶體選項、雙 DisplayPort、USB、LAN 和 GPIB 連接介面,以及位於前面板上的可抽取式 SSD,都只是該控制器眾多特性的一部分。
M9538A 是一款 AXIe 嵌入式控制器,可實現 Windows 11 支援、AXIe 寬頻 PCIe 支援、多個 4K 視訊輸出和高速磁碟快取等新功能。
M9538A 是一款 AXIe 嵌入式控制器,可實現 Windows 11 支援、AXIe 寬頻 PCIe 支援、多個 4K 視訊輸出和高速磁碟快取等新功能。
M9538A 包含一個 GP-IB 連接器、兩個支援 USB/Thunderbolt 4 的 USB-C 連接器、一個支援 USB 3.0 的 4k DisplayPort 1.2、兩個 LAN 埠(一個 2.5GbE 和一個 10GbE)、一個 64 位元 Windows 11 作業系統以及 TPM 2.0 安全功能。M9538A 採用搭載超執行緒技術的高性能 Intel Core i7 四核心處理器,非常適合處理強大的應用程式和多工環境。
M9537A 是一款 AXIe 嵌入式控制器,可實現 AXIe 寬頻 PCIe 支援、多個 4K 視訊輸出以及高速磁碟快取等新功能。
M9537A 是一款 AXIe 嵌入式控制器,可實現 AXIe 寬頻 PCIe 支援、多個 4K 視訊輸出以及高速磁碟快取等新功能。
M9537A 是第二代 AXIe 嵌入式控制器,支援許多新功能,例如 AXIe PCIe 寬頻寬、多路 4K 視訊輸出和選配的高速磁碟快取,它是專為高效能的薄型 AXIe 系統而設計。
這款嵌入式控制器是功能強大的單插槽模組,可透過前面板上的 GPIB、USB 和 LAN 介面,輕易地整合入混合測試系統中。它使用支援超執行緒技術的高效能 Intel Core i7 四核心處理器,適用於高效能應用和多工環境。