Choose a country or area to see content specific to your location
M9538A 包含一個 GP-IB 連接器、兩個支援 USB/Thunderbolt 4 的 USB-C 連接器、一個支援 USB 3.0 的 4k DisplayPort 1.2、兩個 LAN 埠(一個 2.5GbE 和一個 10GbE)、一個 64 位元 Windows 11 作業系統以及 TPM 2.0 安全功能。M9538A 採用搭載超執行緒技術的高性能 Intel Core i7 四核心處理器,非常適合處理強大的應用程式和多工環境。
M9537A 是第二代 AXIe 嵌入式控制器,支援許多新功能,例如 AXIe PCIe 寬頻寬、多路 4K 視訊輸出和選配的高速磁碟快取,它是專為高效能的薄型 AXIe 系統而設計。
這款嵌入式控制器是功能強大的單插槽模組,可透過前面板上的 GPIB、USB 和 LAN 介面,輕易地整合入混合測試系統中。它使用支援超執行緒技術的高效能 Intel Core i7 四核心處理器,適用於高效能應用和多工環境。