컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징
모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
M9538A
M9538A는 AXIe 임베디드 컨트롤러로, Windows 11 지원, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9538A에는 1개의 GP-IB 커넥터, USB/Thunderbolt 4를 지원하는 2개의 USB-C 커넥터, USB 3.0용 4k 지원 DisplayPort 1.2, 2개의 LAN 포트(2.5GbE 1개 및 10GbE 1개), 64비트 Windows 11 운영 체제 및 TPM 2.0 보안이 포함됩니다. 하이퍼스레딩 기술이 적용된 고성능 Intel Core i7 쿼드 코어 프로세서 기반으로 구축된 M9538A는 강력한 애플리케이션 및 다중 작업 환경 처리에 이상적입니다.
M9537A
M9537A는 AXIe 내장형 컨트롤러로, AXIe 광역 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력, 고속 디스크 캐시 등의 새로운 기능을 제공합니다.
M9537A는 AXIe 광범위 PCIe 지원, 다중 4K 비디오 출력 및 옵션 고속 디스크 캐시와 같은 새로운 기능을 제공하는 2세대 AXIe 임베디드 컨트롤러입니다. 고성능의 소형 AXIe 시스템을 위해 설계되었습니다.
이 임베디드 컨트롤러는 GP-IB, USB 및 LAN 전면 패널 인터페이스를 사용하여 하이브리드 테스트 시스템에 쉽게 통합되는 강력한 1슬롯 모듈입니다. Hyper-Threading 기술이 적용된 고성능 Intel Core i7 쿼드 코어 프로세서를 기반으로 구축되어 고성능 애플리케이션 및 멀티태스킹 환경에 적합합니다.