Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.
Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.
Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.
Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.
Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.
Chasis y carcasas diseñadas para albergar componentes modulares intercambiables y personalizables, que permiten cambiarlos, actualizarlos y reconfigurarlos en función de tus necesidades.
Controladores escalables utilizados en sistemas modulares PXI y AXI.
No hay filtro disponible
No hay filtro disponible
M9537A
El M9537A es un controlador integrado AXIe que ofrece nuevas capacidades, como compatibilidad con PCIe AXIe, múltiples salidas de vídeo 4K y caché de disco de alta velocidad.
El M9537A es un controlador integrado AXIe de segunda generación que ofrece nuevas capacidades, como compatibilidad con PCIe de ancho AXIe, múltiples salidas de vídeo 4K y caché de disco de alta velocidad opcional. Está diseñado para sistemas AXIe compactos y de alto rendimiento.
Este controlador integrado es un potente módulo de una ranura que se integra fácilmente en sistemas de prueba híbridos mediante las interfaces del panel frontal GP-IB, USB y LAN. Basado en un procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos y alto rendimiento con tecnología Hyper-Threading, es perfecto para aplicaciones de alto rendimiento y entornos multitarea.
M9538A
El M9538A es un controlador integrado AXIe que ofrece nuevas capacidades, como compatibilidad con Windows 11, compatibilidad con PCIe AXIe, múltiples salidas de vídeo 4K y caché de disco de alta velocidad.
El M9538A incluye un conector GP-IB, dos conectores USB-C compatibles con USB/Thunderbolt 4, un DisplayPort 1.2 con capacidad 4K para USB 3.0, dos puertos LAN (uno de 2,5 GbE y otro de 10 GbE), un sistema operativo Windows 11 de 64 bits y seguridad TPM 2.0. Basado en un procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos de alto rendimiento con tecnología Hyper-Threading, el M9538A es ideal para manejar aplicaciones potentes y entornos multitarea.