Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.
Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.
Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.
Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.
Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.
Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, a atualização e a reconfiguração de acordo com suas necessidades
Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
M9538A
O M9538A é um controlador integrado AXIe que oferece novos recursos, como suporte ao Windows 11, suporte AXIe para PCIe, várias saídas de vídeo 4K e cache de disco de alta velocidade.
O M9538A inclui um conector GP-IB, dois conectores USB-C compatíveis com USB/Thunderbolt 4, uma porta DisplayPort 1.2 com capacidade para 4K para USB 3.0, duas portas LAN (uma de 2,5 GbE e outra de 10 GbE), um sistema operacional Windows 11 de 64 bits e segurança TPM 2.0. Construído com um processador Intel Core i7 quad-core de alto desempenho com tecnologia Hyper-Threading, o M9538A é ideal para lidar com aplicativos poderosos e ambientes multitarefa.
M9537A
O M9537A é um controlador integrado AXIe que oferece novos recursos, como suporte AXIe para PCIe, várias saídas de vídeo 4K e cache de disco de alta velocidade.
O M9537A é um controlador embarcado AXIe de segunda geração que oferece novos recursos, como suporte a PCIe de banda larga via AXIe, múltiplas saídas de vídeo 4K e cache de disco de alta velocidade opcional. Ele foi projetado para sistemas AXIe compactos e de alto desempenho.
O controlador embutido é um módulo potente de um slot que se integra facilmente a sistemas de teste híbridos por meio das interfaces do painel frontal GP-IB, USB e LAN. Baseado em um processador Intel Core i7 quad-core de alto desempenho com tecnologia Hyper-Threading, ele é perfeito para aplicações de alto desempenho e ambientes multitarefa.