Controlador integrado de alto rendimiento AXIe

El M9538A es un controlador integrado AXIe que ofrece nuevas capacidades, como compatibilidad con Windows 11, compatibilidad con PCIe AXIe, múltiples salidas de vídeo 4K y caché de disco de alta velocidad.

imagen_del_producto
  • Module type

    Embedded Controller

  • Platform

    AXIe

  • Slots

    1

  • Type

    AXI High Performance Controller

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El M9538A de Keysight Technologies es un controlador integrado AXIe de tercera generación que ofrece funciones avanzadas como TPM 2.0, compatibilidad con PCIe® en todo el AXIe, salida de vídeo 4K y una caché de disco de alta velocidad opcional. Diseñado para sistemas AXIe compactos y de alto rendimiento, este potente módulo de una ranura se integra perfectamente en sistemas de prueba híbridos con la última tecnología Thunderbolt 4, junto con interfaces GP-IB, USB y LAN en el panel frontal.
 
  • Procesador Intel i7-1185G7E de cuatro núcleos a 2,8 GHz con tecnología Hyper-Threading.
  • Módulo controlador AXIe de una ranura
  • Unidad de estado sólido M.2 2280 NVMe extraíble frontal de 1 TB con SSD NVMe trasero opcional adicional.
  • Memoria RAM DDR4 de 16 GB de serie con opción de 64 GB.
  • Enlace PCIe Gen 3 x16 a la placa base AXIe que proporciona un ancho de banda de datos máximo de hasta 16 GB/s desde la CPU a la placa base AXIe (el ancho de banda de datos real depende de la capacidad del chasis).
  • Conector IPASS PCIe Gen 3 x8 en la parte frontal para controlar un segundo chasis AXIe. 

El M9538A incluye un conector GP-IB, dos conectores USB-C compatibles con USB/Thunderbolt 4, un DisplayPort 1.2 con capacidad 4K para USB 3.0, dos puertos LAN (uno de 2,5 GbE y otro de 10 GbE), un sistema operativo Windows 11 de 64 bits y seguridad TPM 2.0. Basado en un procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos de alto rendimiento con tecnología Hyper-Threading, el M9538A es ideal para manejar aplicaciones potentes y entornos multitarea.