Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。
スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。
自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。
性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。
さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。
ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体
モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ
M9038Aは、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した4スロットPXIe組み込みPCコントローラーであり、高性能かつ複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。
M9038Aは、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した4スロットPXIe組み込みPCコントローラーであり、高性能かつ複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。
M9038A
M9038Aは、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した4スロットPXIe組み込みPCコントローラーであり、高性能かつ複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。
この高性能で4スロットのPXIe組込みPCコントローラーモジュールは、Gen 3の性能とWindows 10オペレーティングシステムを提供します。 高性能で複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。 そのフロントパネル、リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブゆえにセキュアな環境にも最適です。
組み込みコントローラは12スレッドのIntel 6-Core i7-9850HEプロセッサを搭載し、最大64 GBのメモリオプション、DisplayPort、USB、LAN、GPIB、Thunderbolt接続、フロントパネルのリムーバブルSSDなど、高い演算能力が求められる複雑なアプリケーションに最適です。
M9035A は、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した、低価格の4スロットPXIe組込みPCコントローラーです。 中性能のシステム、リムーバブル SSD向けに設計されています。
M9035A は、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した、低価格の4スロットPXIe組込みPCコントローラーです。 中性能のシステム、リムーバブル SSD向けに設計されています。
M9035A
M9035A は、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した、低価格の4スロットPXIe組込みPCコントローラーです。 中性能のシステム、リムーバブル SSD向けに設計されています。
この低価格で4スロットのPXIe組み込みPCコントローラーモジュールは、Gen 3の性能とWindows 10オペレーティングシステムを提供します。ミッドレンジシステム向けに設計されており、そのフロントパネル、リムーバブル・フラッシュ・メモリー・ドライブゆえにセキュアな環境にも最適です。この組み込みコントローラーは、4つのコアで4スレッドをサポートする低消費電力のIntel i3プロセッサをベースにしたものです。クワッド・コア・プロセッサを必要とするシングルシャーシ、低価格なアプリケーションに最適な選択肢です。オプションにより最大32 GBまでメモリーを拡張でき、デュアルDisplayPort、USB、LAN、GPIB接続、リムーバブルSSDなどをフロントパネルに備えています。これらは、コントローラーが提供するさまざまな機能の一部でしかありません。
M9538AはAXIe組み込みコントローラであり、Windows 11サポート、AXIe対応の広帯域PCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9538AはAXIe組み込みコントローラであり、Windows 11サポート、AXIe対応の広帯域PCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9538A
M9538AはAXIe組み込みコントローラであり、Windows 11サポート、AXIe対応の広帯域PCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9538Aは、GP-IBコネクター1つ、USB/Thunderbolt 4をサポートするUSB-Cコネクター2つ、USB 3.0用の4K対応DisplayPort 1.2、LANポート2つ(2.5GbEと10GbEが各1つ)、64ビットWindows 11オペレーティングシステム、およびTPM 2.0セキュリティを搭載しています。ハイパースレッディング・テクノロジーを搭載した高性能Intel Core i7クアッドコア・プロセッサーをベースに構築されており、強力なアプリケーションやマルチタスク環境の処理に最適です。
M9537AはAXIe組み込みコントローラであり、AXIeワイドPCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9537AはAXIe組み込みコントローラであり、AXIeワイドPCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9537A
M9537AはAXIe組み込みコントローラであり、AXIeワイドPCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9537Aは、次世代のAXIe組込みコントローラで、AXIeワイドPCIeのサポート、複数の4Kビデオ出力、オプションの高速ディスクキャッシュなどの新しい機能を使用できます。 高性能のコンパクトAXIeシステム用に設計されています。
この組込みコントローラーは、GP-IB、USB、LANフロント・パネル・インターフェースを使用して、ハイブリッド・テスト・システムに容易に統合できる、高度な1スロットモジュールです。 また、ハイパー・スレッディング・テクノロジーによる高性能Intel Core i7クワッド・コア・プロセッサをベースにしているため、高性能アプリケーションおよびマルチタスク環境に最適です。