Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。
スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。
自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。
性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。
さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。
ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体
モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ
フィルターなし
フィルターなし
M9537A
M9537AはAXIe組み込みコントローラであり、AXIeワイドPCIeサポート、複数の4Kビデオ出力、高速ディスクキャッシュといった新機能を実現します。
M9537Aは、次世代のAXIe組込みコントローラで、AXIeワイドPCIeのサポート、複数の4Kビデオ出力、オプションの高速ディスクキャッシュなどの新しい機能を使用できます。 高性能のコンパクトAXIeシステム用に設計されています。
この組込みコントローラーは、GP-IB、USB、LANフロント・パネル・インターフェースを使用して、ハイブリッド・テスト・システムに容易に統合できる、高度な1スロットモジュールです。 また、ハイパー・スレッディング・テクノロジーによる高性能Intel Core i7クワッド・コア・プロセッサをベースにしているため、高性能アプリケーションおよびマルチタスク環境に最適です。