Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.
Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.
Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
M9537A
Der M9537A ist ein AXIe Embedded-Controller, der neue Funktionen wie AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und einen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht.
Der M9537A ist ein AXIe-Embedded-Controller der zweiten Generation, der neue Funktionen wie AXIe Wide PCIe-Unterstützung, mehrere 4K-Videoausgänge und optionalen Hochgeschwindigkeits-Festplattencache ermöglicht. Er ist für leistungsstarke, kompakte AXIe-Systeme konzipiert.
Der eingebettete Controller ist ein leistungsstarkes Modul im Einsteckplatzformat, das sich dank der GP-IB-, USB- und LAN-Schnittstellen an der Vorderseite problemlos in hybride Testsysteme integrieren lässt. Ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor mit Hyper-Threading-Technologie eignet er sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking-Umgebungen.