Choose a country or area to see content specific to your location
M9035A 經濟型 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器,配備 Windows 10 作業系統。 專為中階效能系統而設計,配備抽取式 SSD。
Memory
32 Gb RAM
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
GPIB, LAN, USB
Storage
Removable 256 GB solid state drive
Platform
PXIe
Type
Controller
Form factor
PXIe Module
Module type
Embedded Controller
Height
3U
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。