Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 26

Abbildung des AXIe 2-Slot-Chassis
AXIe 2-Slot-Chassis
Modell
M9502A

M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.

Abbildung des Rackmount-Kits
Rackmontage-Kit
Modell
DAQA190A

Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.

Abbildung des 2U-Doppelflansch-Kits
2U Doppelflansch-Kit
Modell
34191A

Verwenden Sie dies zusammen mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.

Abbildung der Zubehörtasche
Zubehörtasche
Modell
34161A

Zur Aufbewahrung von Handbüchern, Netzkabeln oder anderem Zubehör für Digitalmultimeter (DMM) oder Datenerfassungssysteme (DAQ); passt auf die meisten Keysight-Instrumente mit zwei Steckplätzen im Halbrack-Format.

Abbildung der Zubehörtasche
Zubehörtasche
Modell
34162A

Zur Aufbewahrung von Handbüchern, Netzkabeln oder anderem Zubehör für Digitalmultimeter oder Wellenformgeneratoren; passend für die meisten 2-Slot-Geräte im Halbrack-Format.

Abbildung eines PCIe-Kabels: x8, 2,0 m
PCIe-Kabel: x8, 2,0 m
Modell
Y1202A

Dient zum Verbinden eines PXIe- oder AXIe-Chassis mit einem Desktop- oder Rackmount-Computer

Abbildung des 2U-Doppelflansch-Kits
2U Doppelflansch-Kit
Modell
DAQA191A

Befestigt Datenerfassungs- oder Digitalmultimeter an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kann mit dem DAQA194A Dual Lock Link Kit verwendet werden.

Abbildung der USB/GPIB-Schnittstelle High-Speed ​​USB 2.0
USB/GPIB-Schnittstelle High-Speed ​​USB 2.0
Modell
82357B

Einfache Verbindung zu GBIP-Instrumenten über einen USB-Anschluss; keine Schalter, keine PC-Karten und keine externen Netzteile erforderlich

Abbildung des Transportkoffers
Transportkoffer
Modell
34131A

Dieser robuste, formgepresste Hartschalenkoffer passt für die meisten Keysight-Instrumente mit 2 Schlitzen und halber Rackgröße.

Abbildung des Rackmount-Kits
Rackmontage-Kit
Modell
34190A

Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.

Abbildung des Dual Lock Link Kits
Doppelverriegelungs-Verbindungssatz
Modell
34194A

Verwenden Sie es mit dem 34194A 2U Doppelflansch-Kit, um zwei Keysight System II (halbe Breite, 2U Höhe) Instrumente nebeneinander zu montieren.

Abbildung des Dual Lock Link Kits
Doppelverriegelungs-Verbindungssatz
Modell
DAQA194A

Zur Montage von zwei Keysight System II-Instrumenten nebeneinander ist das DAQA191A 2U Doppelflansch-Kit erforderlich.

Alles löschen