Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Conecte um chassi M9502A/M9505A AXIe ou um chassi M9018A PXIe com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
Conecte um chassi M9502A/M9505A AXIe ou um chassi M9018A PXIe com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
Y1200B
Conecte um chassi M9502A/M9505A AXIe ou um chassi M9018A PXIe com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
O cabo PCIe Y1200B é usado com o M9045B para conectar um chassi AXIe M9502A/M9505A ou um chassi PXIe M9018A com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
O APM2000E é um conversor de mídia Ethernet para aplicações Ethernet automotivas 2.5G / 5G / 10GBASE-T1. Saiba mais!
O APM2000E é um conversor de mídia Ethernet para aplicações Ethernet automotivas 2.5G / 5G / 10GBASE-T1. Saiba mais!
APM2000E
O APM2000E é um conversor de mídia Ethernet para aplicações Ethernet automotivas 2.5G / 5G / 10GBASE-T1. Saiba mais!
O Keysight APM2000E permite converter a camada física Ethernet de MultiGBASE-T1 para MultiGBASE-T.
O conversor de mídia APM2000E é necessário para testes de receptor Automotive Ethernet MultiGBASE-T1 com o software Keysight AE6920R.
Utilizar com a seguinte solução: AE6000R.
O Módulo de Preenchimento AXIe Y1221A da Keysight (módulo de slot único) garante o fluxo de ar e o resfriamento adequados quando instalado em slots vazios do chassi AXIe.
O Módulo de Preenchimento AXIe Y1221A da Keysight (módulo de slot único) garante o fluxo de ar e o resfriamento adequados quando instalado em slots vazios do chassi AXIe.
Y1221A
O Módulo de Preenchimento AXIe Y1221A da Keysight (módulo de slot único) garante o fluxo de ar e o resfriamento adequados quando instalado em slots vazios do chassi AXIe.
Para garantir o fluxo de ar e o resfriamento adequados em um chassi AXIe, os módulos de preenchimento devem ser instalados em slots vazios. O módulo de preenchimento Y1221A AXIe tem largura de um slot e está incluído nos chassis M9502A e M9505A AXIe. O Y1221A deve ser encomendado separadamente com o chassi M9514A.
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
M9502A
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
O chassi AXIe M9502A é totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0. Ele inclui um módulo de sistema embarcado (ESM) que não ocupa nenhum slot do instrumento. Esse módulo de sistema é responsável pelas funções de gestão do chassi contidas na especificação AXIe. Além disso, ele tem as interfaces PCI e LAN para conexão a um computador externo, conectores de clock externo e de disparo, e conectores para sincronização entre chassis, um recurso exclusivo da Keysight. O barramento local implementado no M9502A oferece o máximo de 62 pares permitidos pela especificação AXIe. Combine o M9502A com o adaptador para PCIe para desktop M9047A para obter um sistema com a maior largura de banda.
O M9502A é ideal para aplicações móveis que exigem maior desempenho do AXIe. Ele também pode ser instalado em rack e seus slots para módulos, dispostos horizontalmente para economizar espaço no rack. Esse arranjo, combinado com um sistema de resfriamento de alto desempenho, permite que o chassi seja montado em um espaço de rack de apenas 2U. O M9502A também foi projetado para oferecer fácil manutenção, já que tanto a fonte de alimentação quanto a ventoinha podem ser removidas com o chassi ainda no rack.
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
DAQA190A
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
O kit de montagem em rack Keysight DAQA190A/1CM124A foi projetado para uso com apenas um instrumento, montado no lado esquerdo ou direito do rack. O kit inclui uma flange de rack e um painel de preenchimento com largura de meio rack, quatro parafusos para fixar o instrumento, quatro parafusos de rack com porcas e instruções de instalação em inglês.
O Keysight DAQA190A/1CM124A é compatível com os sistemas de aquisição de dados Keysight DAQ970A, DAQ973A, 34970A e 34972A, os DMMs Keysight 34460A, 34461A, 34465A, 34470A e 34420A, e os geradores de funções das séries Keysight 33500B e 33600A.
Para obter mais informações sobre DAQ, visite a página Keysight aquisição de dados - daq.
Saiba mais sobre acessórios e opções para aquisição de dados
Use este produto com o Kit de Ligação Dupla 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
Use este produto com o Kit de Ligação Dupla 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
34191A
Use este produto com o Kit de Ligação Dupla 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A (5063-9212) fixa o instrumento na frente de um gabinete System II. Esse kit pode ser utilizado com o kit de fixação dupla 34194A para realizar a montagem de dois instrumentos System II (meia largura, 2U de altura - 88,1 mm) lado a lado.
O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e a série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou DAQ; cabe na parte superior da maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou DAQ; cabe na parte superior da maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
34161A
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou DAQ; cabe na parte superior da maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
A bolsa de Cordura® 34161A da Keysight se encaixa na parte superior dos multímetros 34401A e 34420A, bem como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A. Seus compartimentos com dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
O 34161A da Keysight é compatível com os DMMs 34401A e 34420A, a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A, as fontes 33120A e 33250A, os contadores 53131A, 53132A e 53181A, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou geradores de formas de onda; adapta-se à maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho meio rack.
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou geradores de formas de onda; adapta-se à maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho meio rack.
34162A
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou geradores de formas de onda; adapta-se à maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho meio rack.
A bolsa de Cordura® 34162A da Keysight se encaixa na parte superior dos geradores de funções e formas de onda arbitrárias 34460a, 34461A, 34401A, 33210A e 33220A e nos multímetros digitais 34405A, 34410A e 34411A. Seus compartimentos com dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos da Keysight com 2 slots e tamanho de meio rack.
Fixa instrumentos DAQ ou DMM à parte frontal de um gabinete System II; pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo DAQA194A.
Fixa instrumentos DAQ ou DMM à parte frontal de um gabinete System II; pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo DAQA194A.
DAQA191A
Fixa instrumentos DAQ ou DMM à parte frontal de um gabinete System II; pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo DAQA194A.
O kit de flange de montagem em rack duplo Keysight DAQA191A /1CM107A fixa o instrumento na parte frontal do gabinete do System II. Este kit pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo DAQA194A para montar dois instrumentos Keysight System II (meia largura, altura 2U - 88,1 mm) lado a lado.
O Keysight DAQA191A/1CM107A é compatível com os sistemas de aquisição de dados Keysight DAQ970A, DAQ973A, 34970A e 34972A, os DMMs Keysight 34460A, 34461A, 34465A, 34470A e 34420A, e os geradores de função das séries Keysight 33500B e 33600A.
Para obter mais informações sobre DAQ, acesse a página de aquisição de dados da Keysight.
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
15435A
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
O novo design desses conversores de tempo de transição garante uma reflexão de sinal muito baixa, muito além do ponto de 3 dB, ao contrário dos conversores convencionais.
A redução dos tempos de transição do sinal também aumenta o desempenho geral do pulso para aplicações sensíveis a overshoot/reflexão.
Os conversores são equipados com conectores SMA, um macho e um fêmea.
These converters have been designed to convert the fixed transition-times of the Keysight 81133/4A 3.35GHz pulse pattern generator (< 100 ps transitions) to slower, fixed transition-times (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns) hence reducing the signal bandwidth. All transition-times are from 10% to 90% of amplitude.
Os conversores de tempo de transição podem ser conectados em cascata para obter transições que são valores intermediários iguais à raiz quadrada da soma dos valores ao quadrado.
Os conversores também podem ser usados com os seguintes produtos:
Para obter detalhes completos, clique no link da ficha técnica da TTC.
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
34131A
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala dura é construída com o robusto plástico A.B.S. e possui alças e travas de aço. O espaço extra de armazenamento, debaixo do instrumento, pode armazenar manuais e outros acessórios. A mala pode ser trancada com cadeado para maior segurança. Sua espuma se molda, permitindo armazenamento da maioria dos instrumentos da Keysight de 2 slots e tamanho de meio rack.
O 34131A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
Use para conectar um chassi PXIe ou AXIe a um computador desktop ou montado em rack.
Use para conectar um chassi PXIe ou AXIe a um computador desktop ou montado em rack.
Y1202A
Use para conectar um chassi PXIe ou AXIe a um computador desktop ou montado em rack.
O cabo PCIe Y1202A é usado principalmente para conectar um chassi PXIe ou AXIe a um computador desktop ou montado em rack. Portanto, é o complemento perfeito para os modelos Keysight M9048A, M9048B e M9049A.