探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 26 個)

雙鎖定連接套件的影像
雙鎖連接套件
型號
DAQA194A

搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,可並排安裝兩台 Keysight System II 儀器。

AXIe 5 插槽機箱的影像
AXIe 5 插槽機箱
型號
M9505A

M9505A 5 插槽 AXIe 機箱,配備嵌入式系統模組和連接到外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。 它與 AXIe 1.0 規格完全相容。

AXIe 2 槽機箱的影像
AXIe 2 插槽機箱
型號
M9502A

M9502A 2 插槽 AXIe 機箱,適用於可攜式應用。 包含嵌入式系統模組和連接至外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。

機架安裝套件 的圖片
機架安裝套件
型號
34190A

此上架邊條和填充面板只能將一台儀器安裝在機架的左側或右側

影像:機架安裝套件
機架安裝套件
型號
DAQA190A

此機架凸緣和填充面板僅適用於將一台儀器安裝在機架的左側或右側。

2U 雙法蘭套件影像
2U 雙凸緣套件
型號
34191A

將此與 34194A 雙鎖定連接套件搭配使用,以並排安裝兩部 System II 儀器。

配件袋影像
配件收納包
型號
34161A

可收納手冊、電源線或其他DMM或DAQ配件;適用於大多數雙插槽、半機架尺寸的Keysight儀器上方。

配件袋影像
配件收納包
型號
34162A

可存放手冊、電源線或其他 DMM 或波形產生器配件;適用於大多數 2 插槽、半機架尺寸的儀器

2U 雙法蘭套件影像
2U 雙凸緣套件
型號
DAQA191A

將 DAQ 或 DMM 儀器固定在 System II 機櫃前方;可與 DAQA194A 雙鎖連結套件搭配使用

USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 影像
USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0
型號
82357B

Easily connect to GBIP instruments from a USB port; no switches, no PC cards, and no external power supplies required

運輸箱影像
運輸箱
型號
34131A

這款重型、泡棉模製的硬殼手提箱適用於大多數雙插槽、半機架尺寸的Keysight儀器

PCIe 纜線影像:x8,2.0m
PCIe 纜線:x8,2.0 公尺
型號
Y1202A

用於將 PXIe 或 AXIe 機箱連接至桌上型或機架式電腦。

全部清除