測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

26件中 12 件を表示

デュアル・ロック・リンク・キットの画像
デュアル・ロック・リンク・キット
モデル
DAQA194A

DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能

AXIe 2スロット・シャーシの画像
AXIe 2スロット・シャーシ
モデル
M9502A

トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。

AXIe 5スロット・シャーシの画像
AXIe 5スロット・シャーシ
モデル
M9505A

M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

スタッキングキットの画像
スタッキングキット
モデル
EDU190A

EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。

アクセサリポーチの画像
アクセサリーポーチ
モデル
34162A

マニュアル、電源コード、またはその他のDMM/波形発生器用アクセサリを収納。2スロット、ハーフラックサイズのほとんどの測定器にフィットします。

アクセサリポーチの画像
アクセサリーポーチ
モデル
34161A

マニュアル、電源コード、またはその他のDMM/DAQ用アクセサリを収納。2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット

2Uデュアル・フランジ・キットの画像
2Uデュアル・フランジ・キット
モデル
34191A

34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能

輸送用ケースの画像
輸送用ケース
モデル
34131A

この頑丈な発泡成形のハード・カバー・キャリング・ケースは、2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット

USB/GPIBインターフェース、高速USB 2.0対応
USB/GPIBインターフェース、高速USB 2.0対応
モデル
82357B

USBポートからGBIP測定器に簡単に接続可能で、スイッチ、PCカード、外部電源は不要。

Image of ラック・マウント・キット
ラック・マウント・キット
モデル
DAQA190A

本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用

Image of ラック・マウント・キット
ラック・マウント・キット
モデル
34190A

本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用

2Uデュアルフランジキットの画像
2Uデュアルフランジキット
モデル
DAQA191A

DAQまたはDMM測定器をSystem IIキャビネットの前面に固定します。DAQA194Aデュアルロックリンクキットと併用できます。

すべてクリア