장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

26개 중 12개 표시

Dual Lock Link Kit 이미지
이중 잠금 링크 키트
모델
DAQA194A

DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착

AXIe 5-슬롯 섀시 이미지
AXIe 5슬롯 섀시
모델
M9505A

M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)

AXIe 2-슬롯 섀시 이미지
AXIe 2슬롯 섀시
모델
M9502A

휴대용 애플리케이션을 위한 M9502A 2슬롯 AXIe 섀시. 임베디드 시스템 모듈과 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크를 포함합니다.

랙 장착 키트 이미지
랙 장착 키트
모델
34190A

계측기 하나만 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착하는 이 랙 플랜지 및 필터 패널을 사용하십시오

랙마운트 키트 이미지
랙마운트 키트
모델
DAQA190A

이 랙 플랜지 및 필러 패널은 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 계측기 한 대만 장착할 때 사용하십시오.

2U 듀얼 플랜지 키트 이미지
2U 듀얼 플랜지 키트
모델
34191A

34194A 듀얼 록 링크 키트와 함께 이것을 사용하여 두 개의 System II 장비를 나란히 장착하십시오.

액세서리 파우치 이미지
액세서리 파우치
모델
34161A

설명서, 전원 코드 또는 기타 DMM 또는 DAQ 액세서리를 보관하며, 대부분의 2슬롯 하프랙 크기 키사이트 장비 위에 장착 가능합니다.

액세서리 파우치 이미지
액세서리 파우치
모델
34162A

설명서, 전원 코드 또는 기타 DMM 또는 파형 발생기 액세서리를 보관하며, 대부분의 2슬롯 하프랙 크기 장비에 장착 가능합니다.

2U 듀얼 플랜지 키트 이미지
2U 듀얼 플랜지 키트
모델
DAQA191A

DAQ 또는 DMM 계측기를 System II 캐비닛 전면에 고정하며, DAQA194A 듀얼 잠금 링크 키트와 함께 사용할 수 있습니다.

USB/GPIB 인터페이스 고속 USB 2.0 이미지
USB/GPIB 인터페이스 고속 USB 2.0
모델
82357B

USB 포트에서 GPIB 계측기에 쉽게 연결할 수 있으며, 스위치, PC 카드 및 외부 전원 공급 장치가 필요 없습니다.

운송 케이스 이미지
운반 케이스
모델
34131A

이 견고한 폼 몰드 하드 커버 휴대용 케이스는 대부분의 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 장비에 적합합니다.

PCIe 케이블 이미지: x8, 2.0m
PCIe 케이블: x8, 2.0 m
모델
Y1202A

PXIe 또는 AXIe 섀시를 데스크탑 또는 랙마운트 컴퓨터에 연결하는 데 사용하십시오.

모두 지우기