Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A arbeitet mit dem 4-Kanal-AWG M8195A zusammen, um Dual-I/Q-Signale bis zu 32 GBaud zu erzeugen.
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A arbeitet mit dem 4-Kanal-AWG M8195A zusammen, um Dual-I/Q-Signale bis zu 32 GBaud zu erzeugen.
81195A
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A arbeitet mit dem 4-Kanal-AWG M8195A zusammen, um Dual-I/Q-Signale bis zu 32 GBaud zu erzeugen.
- Phasenrauschen (Laserlinienbreite)
- Polarisationskontrolle (Polarisationsrotation > 1000 krad/s)
- Statische Polarisationsmodendispersion (PMD) bis zu 218 ps (differentielle Gruppenlaufzeit) und > 11.000 ps² (PMD 2. Ordnung)
- Mit der Option RSP in Verbindung mit dem M8195A können die optischen Signaleigenschaften in Echtzeit geändert werden.
Die Software für den optischen Modulationsgenerator 81195A eröffnet neue Wege für optische Tests. In Kombination mit dem AWG M8195A beschleunigt sie Ihre Tests dank ihres einzigartigen Echtzeitmodus um bis zu 100-fach. Dies unterstützt Entwicklungsingenieure von kohärenten optischen Übertragungsanwendungen für Weitverkehrs-, Metro- und Rechenzentrumsverbindungen dabei, die Testeffizienz zu maximieren und somit Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren.
Der 81195A erzeugt Dual-I/Q-Signale für polarisationsmultiplexierte kohärente Signalübertragungstests mit definierten Signalparametern und optischen Signaleigenschaften. In Verbindung mit dem 4-Kanal-AWG M8195A erzeugt er Übertragungssignale mit bis zu 32 GBaud und bis zu 8 GSym pro Kanal mit einem einzigen M8195A-Modul im Echtzeit-Codierungsmodus (Option RSP).
Die Option OSP ermöglicht es dem Benutzer, optische Signaleigenschaften und Empfängerbelastungen (einschließlich Phasenrauschen, Polarisationsdrehung und Polarisationsmodendispersion) auf dem AWG M8195A, M8196A oder M8194A deterministisch zu emulieren. In Kombination mit der Option RSP können die Parameter dieser Signaleigenschaften auf dem M8195A im laufenden Betrieb geändert werden, ohne dass eine neue Wellenform heruntergeladen werden muss.
Weitere Informationen zum Impulsgenerator finden Sie unter Keysight Impulsgenerator-Produkt .
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
M8070ADVB
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
Die Systemsoftware M8070B für die BER-Testlösungen der M8000-Serie kann durch zusätzliche Softwarepakete wie M8070ADVB oder M8070EDAB erweitert werden, um das Beste aus den BERT-Systemen M8020A, M8040A und M8050A herauszuholen.
Der M8070ADVB Advanced Das Messpaket bietet erweiterte Funktionen wie automatisierte Jitter-Toleranztests und Parameter-Sweeps, Augendiagrammmessungen oder die Integration externer Geräte wie elektrische und optische Taktrückgewinnung oder Fehleranalyse mit einem Echtzeit-Oszilloskop.

Abbildung 1: Automatisierte Jitter-Toleranzmessung
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
M8070EDAB
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
Die M8070B-Systemsoftware für die M8000-Serie von BER-Testlösungen lässt sich durch zusätzliche Softwarepakete wie M8070ADVB oder M8070EDAB erweitern, um das Maximum aus den M8040A-, M8020A- und M8030A-J-BERT-Plattformen herauszuholen.
Das M8070EDAB-Paket zur Fehlerverteilungsanalyse bietet Funktionen wie die Erkennung und Analyse von Burst-Mechanismen, die Schätzung der Frame Loss Ratio und Fehler-Mapping.
So können Sie beispielsweise ganz einfach Ihre FEC-Decoder-Marge abschätzen oder die Ursache für systematische Fehler ermitteln, indem Sie die Fehlerabbildung untersuchen. Das Plugin unterstützt zudem den Einsatz von Echtzeit-Oszilloskopen als Fehlerdetektor.

Abbildung 1: Gemessene und geschätzte Symbolfehlerverteilung pro Frame
Die BenchLink Waveform Builder Pro Software ist ein einzigartiges Wellenform-Tool, das aufwendige Programmierung überflüssig macht und die Erstellung benutzerdefinierter Wellenformen schnell und einfach ermöglicht.
Die BenchLink Waveform Builder Pro Software ist ein einzigartiges Wellenform-Tool, das aufwendige Programmierung überflüssig macht und die Erstellung benutzerdefinierter Wellenformen schnell und einfach ermöglicht.
33503B
Die BenchLink Waveform Builder Pro Software ist ein einzigartiges Wellenform-Tool, das aufwendige Programmierung überflüssig macht und die Erstellung benutzerdefinierter Wellenformen schnell und einfach ermöglicht.
Die Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Pro Software ist eine umfassende Software zur Wellenformerstellung für Impuls-, Funktions- und Arbiträrsignalgeneratoren. Mit dieser Software können Sie die Signalgenerierungsfunktionen der Keysight-Wellenformgeneratoren der Serien 33200, 33500 und 81100 optimal nutzen und benutzerdefinierte Wellenformen schnell und einfach erstellen!
Dieses auf Microsoft Windows® basierende Programm bietet benutzerfreundliche Werkzeuge zur Wellenformerstellung, darunter einen Gleichungseditor, Funktionen zur Wellenformberechnung und Zeichenwerkzeuge. Mit einer Bibliothek integrierter Wellenformen können Sie benutzerdefinierte Signale erstellen. Die Software bietet außerdem einen Wellenformsequenzer, Filter und Fensterfunktionen, mit denen Sie Ihre Wellenform einfach modifizieren und weiter definieren können.
Mit dem BenchLink Waveform Builder Pro erhalten Sie fortschrittliche Funktionen zur Signalgenerierung und -bearbeitung, ohne stundenlang programmieren zu müssen.
Die Software unterstützt die folgenden Keysight Produkte:
Die Funktionsgenerator-App PathWave BenchVue hilft dabei, Funktionsgeneratoren intuitiv zu steuern, beliebige Wellenformen zu laden/zu entwerfen und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Die Funktionsgenerator-App PathWave BenchVue hilft dabei, Funktionsgeneratoren intuitiv zu steuern, beliebige Wellenformen zu laden/zu entwerfen und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
BV0002B
Die Funktionsgenerator-App PathWave BenchVue hilft dabei, Funktionsgeneratoren intuitiv zu steuern, beliebige Wellenformen zu laden/zu entwerfen und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Einfache Steuerung von Funktionsgeneratoren und vereinfachte Automatisierung
Steuern Sie Ihre Funktionsgeneratoren intuitiv und laden Sie problemlos benutzerdefinierte, beliebige Wellenformen von Ihrem PC.
Die PathWave BenchVue Leistungsmesser-App steuert Ihre Leistungsmesser, um Daten zu protokollieren und Messwerte zu visualisieren, um die Analyse mit der Leistungsmesser-/Sensor-Software zu vereinfachen.
Die PathWave BenchVue Leistungsmesser-App steuert Ihre Leistungsmesser, um Daten zu protokollieren und Messwerte zu visualisieren, um die Analyse mit der Leistungsmesser-/Sensor-Software zu vereinfachen.
BV0007B
Die PathWave BenchVue Leistungsmesser-App steuert Ihre Leistungsmesser, um Daten zu protokollieren und Messwerte zu visualisieren, um die Analyse mit der Leistungsmesser-/Sensor-Software zu vereinfachen.
Mit der PathWave BenchVue Test-App für Leistungsmesser/Sensoren können Sie Ihre Leistungsmesser einfach steuern, Daten protokollieren und Messwerte in verschiedenen Anzeigeoptionen visualisieren, um die Analyse zu vereinfachen.
M5401LUNA stellt die primäre Benutzerschnittstelle für die Keysight-Quantenkontrollsysteme bereit. Diese Lizenz gilt für ein einzelnes System.
M5401LUNA stellt die primäre Benutzerschnittstelle für die Keysight-Quantenkontrollsysteme bereit. Diese Lizenz gilt für ein einzelnes System.
M5401LUNA
M5401LUNA stellt die primäre Benutzerschnittstelle für die Keysight-Quantenkontrollsysteme bereit. Diese Lizenz gilt für ein einzelnes System.
M54001LUNA stellt die primäre Softwareschnittstelle für das Quantenkontrollsystem (QCS) bereit. Das primäre Nutzungsmodell basiert auf einer quantenspezifischen Python-API. Diese API ermöglicht es Anwendern, mithilfe einer einfachen und intuitiven Syntax Sequenzen zu programmieren, die einfache Qubit-Experimente, komplexe Quantenalgorithmen oder alles dazwischen repräsentieren. Zusätzlich ist eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) enthalten, die eine visuelle Darstellung für einfache Experimente und die allgemeine Laborsteuerung bietet.
Zu den wichtigsten Funktionen der Software gehören:
Die Keysight N1081PLCA PCI Express PLL-Testanwendung dient zur Messung der Bandbreite und des Spitzenwerts der Sender-PLL gemäß den PCI Express 5.0- und 6.0-TX-PLL-Spezifikationen. Mit der N1081PLCA PCIe PLL-Testsoftware können Sie Ihre PCIe-Designs testen, debuggen und charakterisieren.
Die Keysight N1081PLCA PCI Express PLL-Testanwendung dient zur Messung der Bandbreite und des Spitzenwerts der Sender-PLL gemäß den PCI Express 5.0- und 6.0-TX-PLL-Spezifikationen. Mit der N1081PLCA PCIe PLL-Testsoftware können Sie Ihre PCIe-Designs testen, debuggen und charakterisieren.
N1081PLCA
Die Keysight N1081PLCA PCI Express PLL-Testanwendung dient zur Messung der Bandbreite und des Spitzenwerts der Sender-PLL gemäß den PCI Express 5.0- und 6.0-TX-PLL-Spezifikationen. Mit der N1081PLCA PCIe PLL-Testsoftware können Sie Ihre PCIe-Designs testen, debuggen und charakterisieren.
Die Keysight N1081PLCA TX PLL Test-Anwendung kann mit den verschiedenen DCA Clock Recovery-Modellen verwendet und mit der Keysight Jitter-Quelle kombiniert werden, um PLL-Messungen schnell und präzise gemäß den PCI Express 5.0 und 6.0 PLL-Testspezifikationen durchzuführen.
Die N1081PLCA ist eine benutzerfreundliche Testanwendung, die Folgendes ermöglicht:
Lösung zur PLL-Messung und -Fehlerbehebung:
Flexibel und erweiterbar:
Führe wellenformbezogene Verarbeitungsprozesse durch.
Führe wellenformbezogene Verarbeitungsprozesse durch.
N7618APPC
Führe wellenformbezogene Verarbeitungsprozesse durch.
AWU Essential Funktionen (kostenlos nutzbar)
AWU Premium-Funktionen (N7618APPC-Lizenz erforderlich)
Mit den Keysight-Signalgeneratoren VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG und AWG lassen sich komplexe Einzelemitter-Impulsmuster (FM-Chirp, FM-Step, AM-Step, BPSK, QPSK, Barker-Codes, Frank-Codes und Polyphasen-Code) erzeugen.
Mit den Keysight-Signalgeneratoren VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG und AWG lassen sich komplexe Einzelemitter-Impulsmuster (FM-Chirp, FM-Step, AM-Step, BPSK, QPSK, Barker-Codes, Frank-Codes und Polyphasen-Code) erzeugen.
N7620B
Mit den Keysight-Signalgeneratoren VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG und AWG lassen sich komplexe Einzelemitter-Impulsmuster (FM-Chirp, FM-Step, AM-Step, BPSK, QPSK, Barker-Codes, Frank-Codes und Polyphasen-Code) erzeugen.
Erstellen, laden und geben Sie mmWave-WLAN-Signale für 802.11ad oder 802.11ay mit dem Keysight AXIe Arbiträrsignalgenerator wieder.
Erstellen, laden und geben Sie mmWave-WLAN-Signale für 802.11ad oder 802.11ay mit dem Keysight AXIe Arbiträrsignalgenerator wieder.
N7637APPC
Erstellen, laden und geben Sie mmWave-WLAN-Signale für 802.11ad oder 802.11ay mit dem Keysight AXIe Arbiträrsignalgenerator wieder.
Wellenformwiedergabelizenz für den Keysight AXIE Arbiträrwellenformgenerator
Wellenformwiedergabelizenz für den Keysight AXIE Arbiträrwellenformgenerator
N7637EMBC
Wellenformwiedergabelizenz für den Keysight AXIE Arbiträrwellenformgenerator