Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 애플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 애플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
N1081PLCA
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 애플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트 N1081PLCA TX PLL 테스트 어플리케이션은 다양한 DCA 클럭 복구 모델과 함께 사용할 수 있으며 키사이트 지터 소스와 페어링해서 PCI Express 5.0 PLL 테스트 사양에 따라 PLL 측정을 빠르고 정확하게 수행할 수 있습니다.
N1081PLCA는 다음과 같은 이점을 갖는 간편한 테스트 애플리케이션입니다.
PLL 측정 및 디버그 솔루션:
유연성과 확장성:
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지로 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070ADVB Advanced Measurement 패키지는 실시간 스코프를 사용한 전기 및 광 클럭 복구 또는 오류 분석 등 자동화된 지터 허용오차 테스트 및 파라미터 스위프, 아이 다이어그램 측정 또는 외부 장비 통합과 같은 고급 기능을 제공합니다.

그림 1: 자동화된 지터 허용오차 측정
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
BV0007B
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계/센서 테스트 앱을 사용하면 전력계를 쉽게 제어해 다양한 디스플레이 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화함으로써 보다 쉬운 분석이 가능합니다.
광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 M8195A 4채널 AWG와 함께 최대 32 GBaud의 이중 I/Q 신호를 생성합니다.
광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 M8195A 4채널 AWG와 함께 최대 32 GBaud의 이중 I/Q 신호를 생성합니다.
81195A
광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 M8195A 4채널 AWG와 함께 최대 32 GBaud의 이중 I/Q 신호를 생성합니다.
- 위상 노이즈(레이저 라인 폭)
- 편광 조절(편광 회전 > 1000 krad/s)
- 정적 편광 모드 분산(PMD): 최대 218 ps(차동 군지연) 및 > 11,000 ps2(2차 PMD)
- 옵션 RSP와 M8195A를 함께 사용하여 광학 신호 속성을 실시간으로 변경
광변조 발생기 소프트웨어 81195A는 새로운 광학 테스트 접근법을 제시합니다. M8195A AWG와 함께 사용하면 고유한 실시간 모드로 테스트 속도를 최대 100배 더 빠르게 만들 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 장거리, 메트로 및 데이터센터 인터커넥트 코히어런트 광 전송 어플리케이션의 설계 엔지니어들이 테스트 효율성을 극대화하여 개발 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
81195A는 정의된 신호 파라미터와 광학 신호 속성을 활용한 편괙 멀티플렉싱 코히어런트 신호 전송 테스트를 위해 이중 I/Q 신호를 생성합니다. M8195A 4채널 AWG와 함께 사용하면 실시간 인코딭 모드(옵션 RSP)에섑 하나의 M8195A 모듈을 사용해 채널당 최대 32 GBaud 및 8 GSym으로 전송 신호를 생성합니다.
With Option OSP, you can deterministically emulate optical signal attributes and receiver stress conditions (including phase noise, polarization rotation, and polarization mode dispersion) on the M8195A, M8196A, or M8194A AWG. When used with Option RSP, you can instantly change parameters of these signal attributes on the M8195A without the need to download new waveforms.
펄스 발생기에 대한 자세한 내용은 키사이트 펄스 발생기 제품을 참조하십시오.
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지를 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070EDAB 오류 분포 분석 패키지는 버스트 메커니즘 감지 및 분석, 프레임 손실비 예측, 오류 매핑과 같은 기능을 제공합니다.
예를 들어, 오류 맵을 살펴보면 쉽게 FEC 디코더 마진을 예측하거나 체계적인 오류의 근본 원인을 찾을 수 있습니다. 또한 플러그인을 활용하면 실시간 스코프를 오류 감지기로 사용할 수 있습니다.

그림 1: 프레임 분포 기준 측정 및 예상 기호 오류
BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 지루한 프로그래밍이 필요치 않으며 맞춤형 파형을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 지루한 프로그래밍이 필요치 않으며 맞춤형 파형을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
33503B
BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 지루한 프로그래밍이 필요치 않으며 맞춤형 파형을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
키사이트 33503B BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어는 펄스/함수/임의 파형 생성기를 위한 완벽한 기능의 파형 생성 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 키사이트 33200, 33500, 81100 시리즈 파형 생성기의 신호 생성 기능을 완벽히 활용할 수 있으며 빠르고 간단하게 맞춤형 파형 생성이 가능합니다!
이 Microsoft Windows® 기반 프로그램은 내장된 파형을 선택해서 맞춤형 신호를 생성할 수 있도록 방정식 에디터, 파형 수학 및 드로잉 도구와 같은 사용하기 쉬운 도구를 제공합니다. 또한 파형 시퀀서, 필터, 윈도잉 기능도 제공하므로 쉽게 파형을 수정하고 보다 세밀하게 정의할 수 있습니다.
BenchVue Waveform Builder Pro를 사용하면 프로그래밍에 시간을 많이 들이지 않고도 고급 신호 생성 및 편집 기능을 이용할 수 있습니다.
이 소프트웨어가 지원하는 키사이트 제품은 다음과 같습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 함수 생성기 앱을 사용하면 함수 생성기를 직관적으로 제어하고 임의 파형을 손쉽게 로드/설계하며 신속하게 자동화된 테스트를 구축할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 함수 생성기 앱을 사용하면 함수 생성기를 직관적으로 제어하고 임의 파형을 손쉽게 로드/설계하며 신속하게 자동화된 테스트를 구축할 수 있습니다.
BV0002B
키사이트 PathWave BenchVue 함수 생성기 앱을 사용하면 함수 생성기를 직관적으로 제어하고 임의 파형을 손쉽게 로드/설계하며 신속하게 자동화된 테스트를 구축할 수 있습니다.
직관적으로 함수 생성기를 제어하고 손쉽게 PC의 맞춤형 임의 파형을 로드하십시오.
M5401LUNA는 키사이트 양자 제어 시스템의 기본 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 라이선스는 단일 시스템에 적용됩니다.
M5401LUNA는 키사이트 양자 제어 시스템의 기본 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 라이선스는 단일 시스템에 적용됩니다.
M5401LUNA
M5401LUNA는 키사이트 양자 제어 시스템의 기본 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 라이선스는 단일 시스템에 적용됩니다.
M54001LUNA는 양자 제어 시스템(QCS)의 기본 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 기본 사용 모델은 양자 특정 Python API에 의해 제공됩니다. 이 API를 통해 사용자는 간단하고 직관적인 구문을 사용하여 간단한 큐비트 실험, 복잡한 양자 알고리즘 또는 그 사이의 모든 것을 나타내는 시퀀스를 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 간단한 실험 및 일반 실험실 제어를 위한 시각적 인터페이스를 제공하기 위해 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 사용 모델이 포함되어 있습니다.
이 소프트웨어의 주요 기능은 다음과 같습니다.
파형 관련 처리를 수행합니다.
파형 관련 처리를 수행합니다.
AWU Essential 기능(무료 사용)
AWU 프리미엄 기능(N7618APPC 라이선스 필요)
키사이트 신호 발생기 VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG 및 AWG를 사용하여 복잡한 단일 이미터 펄스 패턴(FM 처프, FM 스텝, AM 스텝, BPSK, QPSK, 바커 코드, 프랭크 코드 및 다상 코드)을 생성하십시오.
키사이트 신호 발생기 VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG 및 AWG를 사용하여 복잡한 단일 이미터 펄스 패턴(FM 처프, FM 스텝, AM 스텝, BPSK, QPSK, 바커 코드, 프랭크 코드 및 다상 코드)을 생성하십시오.
N7620B
키사이트 신호 발생기 VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG 및 AWG를 사용하여 복잡한 단일 이미터 펄스 패턴(FM 처프, FM 스텝, AM 스텝, BPSK, QPSK, 바커 코드, 프랭크 코드 및 다상 코드)을 생성하십시오.
키사이트 AXIe 임의 파형 발생기를 사용하여 802.11ad 또는 802.11ay용 mmWave WLAN 신호를 생성, 다운로드 및 재생합니다.
키사이트 AXIe 임의 파형 발생기를 사용하여 802.11ad 또는 802.11ay용 mmWave WLAN 신호를 생성, 다운로드 및 재생합니다.
키사이트 AXIe 임의 파형 발생기용 파형 재생 라이선스
키사이트 AXIe 임의 파형 발생기용 파형 재생 라이선스