주요 특징

  • I/Q 쌍 기준 최대 8 GSym에서 유연한 신호 파라미터(예: 펄스 형태, 지연)로 이중 I/Q 신호(BPSK …. QAM256) 생성
  • M8196A에서 최대 50 GBaud, M8196A에서 최대 75 GBaud, M8194A에서 최대 100 GBaud의 높은 기호 속도
  • 옵션 RSP(실시간 신호 처리)와 M8195A를 함께 사용하여 새로운 파형을 다운로드할 필요 없이 런타임에 신호 파라미터(예: 펄스 형태, 지연) 즉시 변경
  • 옵션 OSP와 M8195A, M8196A, 또는 M8194A를 함께 사용하여 광 신호 속성 합성 기능 제공

     - 위상 노이즈(레이저 라인 폭)

     - 편광 조절(편광 회전 > 1000 krad/s)

     - 정적 편광 모드 분산(PMD): 최대 218 ps(차동 군지연) 및 > 11,000 ps2(2차 PMD)

     - 옵션 RSP와 M8195A를 함께 사용하여 광학 신호 속성을 실시간으로 변경

광학 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 새로운 광학 테스트 접근법을 제시합니다. M8195A AWG와 함께 사용하면 고유한 실시간 모드로 테스트 속도를 최대 100배 더 빠르게 만들 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 장거리, 메트로 및 데이터센터 인터커넥트 코히어런트 광학 전송 어플리케이션의 설계 엔지니어들이 테스트 효율성을 극대화하여 개발 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

81195A는 정의된 신호 파라미터와 광학 신호 속성을 활용한 편광 멀티플렉싱 코히어런트 신호 전송 테스트를 위해 이중 I/Q 신호를 생성합니다. M8195A 4채널 AWG와 함께 사용하면 실시간 인코딩 모드(옵션 RSP)에서 하나의 M8195A 모듈을 사용해 채널당 최대 32 GBaud 및 8 GSym으로 전송 신호를 생성합니다.

옵션 OSP를 사용하면 M8195A, M8196A, 또는 M8194A AWG에서 결정론적으로 광학 신호 속성과 수신기 스트레스 조건(위상 노이즈, 편광 회전, 편광 모드 분산 포함)을 에뮬레이션할 수 있습니다. 옵션 RSP와 함께 사용하면 새로운 파형을 다운로드할 필요 없이 M8195A에서 이러한 신호 속성의 파라미터를 즉시 변경할 수 있습니다.

펄스 발생기에 대한 자세한 내용은 키사이트 펄스 발생기 제품을 참조하십시오.

무료 체험판

81195A 광 변조 발생기 소프트웨어 - 세부사항 및 다운로드

광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 PC에서 작동하거나 M8195A 또는 M8196A 4채널 AWG와 함께 작동하여 이중 IQ 신호를 생성합니다.

81195A에 관심이 있으십니까?

관련 리소스: 81195A 광 변조 발생기 소프트웨어

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?