Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O software Optical Modulation Generator 81195A funciona em conjunto com o AWG de 4 canais M8195A para gerar sinais dual-I/Q de até 32 GBaud.
O software Optical Modulation Generator 81195A funciona em conjunto com o AWG de 4 canais M8195A para gerar sinais dual-I/Q de até 32 GBaud.
81195A
O software Optical Modulation Generator 81195A funciona em conjunto com o AWG de 4 canais M8195A para gerar sinais dual-I/Q de até 32 GBaud.
- Ruído de fase (largura da linha do laser)
- Controle de polarização (rotação de polarização > 1000 krad/s)
- Dispersão de modo de polarização estática (PMD) até 218 ps (atraso de grupo diferencial) e > 11.000 ps² (PMD de 2ª ordem)
- Com a opção RSP em conjunto com o M8195A, as propriedades do sinal óptico podem ser alteradas em tempo real.
O software Optical Modulation Generator 81195A apresenta uma nova abordagem para testes ópticos. Combinado com o AWG M8195A, ele acelera seus testes em até 100 vezes com seu modo em tempo real exclusivo. Isso ajuda os engenheiros de projeto de aplicações de transmissão óptica coerente de longa distância, metropolitana e de interconexão de data center a maximizar a eficiência dos testes e, assim, reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento.
O 81195A gera sinais I/Q duplos para testes de transmissão de sinais coerentes multiplexados por polarização com parâmetros de sinal e propriedades de sinal óptico definidos. Em conjunto com o AWG de 4 canais M8195A, ele gera sinais de transmissão com até 32 GBaud e até 8 GSym por canal usando um único módulo M8195A no modo de codificação em tempo real (opção RSP).
A opção OSP permite ao usuário emular de forma determinística as propriedades do sinal óptico e as condições de estresse do receptor (incluindo ruído de fase, rotação de polarização e dispersão do modo de polarização) no M8195A, no M8196A ou no AWG M8194A. Em combinação com a opção RSP, os parâmetros dessas propriedades do sinal podem ser alterados instantaneamente no M8195A, sem a necessidade de baixar uma nova forma de onda.
Para obter mais informações sobre o gerador de pulsos, visite Produto Gerador de Pulsos da Keysight.
Pacote de medição avançada para soluções de teste BERT da série M8000.
Pacote de medição avançada para soluções de teste BERT da série M8000.
M8070ADVB
Pacote de medição avançada para soluções de teste BERT da série M8000.
O software do sistema M8070B para a série M8000 de soluções de teste BER pode ser aprimorado com pacotes de software adicionais, como M8070ADVB ou M8070EDAB, para obter o melhor dos sistemas BERT M8020A, M8040A e M8050A.
O pacote de medição avançada M8070ADVB oferece recursos avançados, como teste automatizado de tolerância a jitter e varreduras de parâmetros, medição de diagrama de olho ou integração de equipamentos externos, como recuperação de clock elétrico e óptico ou análise de erros usando um osciloscópio em tempo real.

Figura 1: Medição automatizada da tolerância ao jitter
Pacote de análise de distribuição de erros para soluções de teste BERT da série M8000
Pacote de análise de distribuição de erros para soluções de teste BERT da série M8000
M8070EDAB
Pacote de análise de distribuição de erros para soluções de teste BERT da série M8000
O software do sistema M8070B para a Série M8000 de Soluções de Teste de BER pode ser aprimorado com pacotes de software adicionais, como o M8070ADVB ou o M8070EDAB, para aproveitar ao máximo as plataformas J-BERT M8040A, M8020A e M8030A.
O pacote de análise de distribuição de erros M8070EDAB oferece recursos como detecção e análise de mecanismos de burst, estimativa da taxa de perda de quadros e mapeamento de erros.
Por exemplo, você pode estimar facilmente a margem do seu decodificador FEC ou identificar a causa raiz de erros sistemáticos explorando o mapa de erros. O plug-in também suporta o uso de osciloscópios em tempo real como detectores de erros.

Figura 1: Distribuição dos erros de símbolo medidos e estimados por quadro
O software BenchLink Waveform Builder Pro é uma ferramenta exclusiva para formas de onda que elimina a necessidade de programação tediosa e torna as formas de onda personalizadas rápidas e fáceis.
O software BenchLink Waveform Builder Pro é uma ferramenta exclusiva para formas de onda que elimina a necessidade de programação tediosa e torna as formas de onda personalizadas rápidas e fáceis.
33503B
O software BenchLink Waveform Builder Pro é uma ferramenta exclusiva para formas de onda que elimina a necessidade de programação tediosa e torna as formas de onda personalizadas rápidas e fáceis.
O software Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Pro é um software completo para criação de formas de onda para geradores de pulsos/funções/formas de onda arbitrárias. O software da ferramenta de formas de onda permite que você aproveite ao máximo os recursos de geração de sinais dos geradores de formas de onda das séries Keysight 33200, 33500 e 81100 e torna a criação de formas de onda personalizadas rápida e simples!
Este programabaseado no MicrosoftWindows® oferece ferramentas de forma de onda fáceis de usar, como um editor de equações, matemática de forma de onda e ferramentas de desenho para criar sinais personalizados com uma biblioteca de formas de onda integradas à sua escolha. O software também oferece um sequenciador de forma de onda, filtros e funções de janela, permitindo que você modifique e defina facilmente sua forma de onda.
Com o BenchLink Waveform Builder Pro, você obtém recursos avançados de criação e edição de sinais sem precisar passar horas programando.
O software é compatível com os seguintes produtos da Keysight:
O aplicativo PathWave BenchVue para geradores de funções ajuda a controlar geradores de funções de forma intuitiva, carregar/projetar formas de onda arbitrárias e criar testes automatizados rapidamente.
O aplicativo PathWave BenchVue para geradores de funções ajuda a controlar geradores de funções de forma intuitiva, carregar/projetar formas de onda arbitrárias e criar testes automatizados rapidamente.
BV0002B
O aplicativo PathWave BenchVue para geradores de funções ajuda a controlar geradores de funções de forma intuitiva, carregar/projetar formas de onda arbitrárias e criar testes automatizados rapidamente.
Controle fácil do gerador de funções e automação simplificada
Controle intuitivamente seus geradores de funções e carregue facilmente formas de onda personalizadas e arbitrárias a partir do seu PC.
O aplicativo PathWave BenchVue Power Meter controla seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições, facilitando a análise com o software Power Meter/Sensor.
O aplicativo PathWave BenchVue Power Meter controla seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições, facilitando a análise com o software Power Meter/Sensor.
BV0007B
O aplicativo PathWave BenchVue Power Meter controla seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições, facilitando a análise com o software Power Meter/Sensor.
Controle facilmente seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições em uma variedade de opções de exibição para facilitar a análise com o aplicativo de teste de medidores/sensores de potência PathWave BenchVue.
O M5401LUNA fornece a interface de usuário principal para os sistemas de controle quântico da Keysight. Esta licença se aplica a um único sistema.
O M5401LUNA fornece a interface de usuário principal para os sistemas de controle quântico da Keysight. Esta licença se aplica a um único sistema.
M5401LUNA
O M5401LUNA fornece a interface de usuário principal para os sistemas de controle quântico da Keysight. Esta licença se aplica a um único sistema.
O M54001LUNA fornece a interface de software principal para o Sistema de Controle Quântico (QCS). O modelo de uso principal é fornecido por uma API Python específica para quântica. Essa API permite que os usuários programem facilmente sequências que representam experimentos simples com qubits, algoritmos quânticos complexos ou qualquer coisa entre eles, usando uma sintaxe simples e intuitiva. Além disso, um modelo de uso de interface gráfica do usuário (GUI) está incluído para fornecer uma interface visual para experimentos simples e controle geral do laboratório.
Algumas das principais funcionalidades do software incluem:
Aplicativo de teste Keysight N1081PLCA PCI Express PLL projetado para medir a largura de banda e o pico do PLL do transmissor com base nas especificações PCI Express 5.0 e 6.0 TX PLL. Use o software de teste N1081PLCA PCIe PLL para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe.
Aplicativo de teste Keysight N1081PLCA PCI Express PLL projetado para medir a largura de banda e o pico do PLL do transmissor com base nas especificações PCI Express 5.0 e 6.0 TX PLL. Use o software de teste N1081PLCA PCIe PLL para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe.
N1081PLCA
Aplicativo de teste Keysight N1081PLCA PCI Express PLL projetado para medir a largura de banda e o pico do PLL do transmissor com base nas especificações PCI Express 5.0 e 6.0 TX PLL. Use o software de teste N1081PLCA PCIe PLL para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe.
O aplicativo Keysight N1081PLCA TX PLL Test pode ser usado com vários modelos DCA Clock Recovery e em conjunto com a fonte Keysight Jitter para realizar medições PLL de forma rápida e precisa, de acordo com as especificações de teste PLL PCI Express 5.0 e 6.0.
O N1081PLCA é um aplicativo de teste fácil de usar que:
Solução de medição e depuração PLL:
Flexível e extensível:
Executar o processamento relacionado à forma de onda.
Executar o processamento relacionado à forma de onda.
N7618APPC
Executar o processamento relacionado à forma de onda.
Recursos essenciais do AWU (uso gratuito)
Recursos Premium do AWU (Requer licença N7618APPC)
Crie padrões complexos de pulsos de emissor único (chirp FM, passo FM, passo AM, BPSK, QPSK, códigos Barker, códigos Frank e código polifásico) com os geradores de sinal Keysight VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG e AWG.
Crie padrões complexos de pulsos de emissor único (chirp FM, passo FM, passo AM, BPSK, QPSK, códigos Barker, códigos Frank e código polifásico) com os geradores de sinal Keysight VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG e AWG.
N7620B
Crie padrões complexos de pulsos de emissor único (chirp FM, passo FM, passo AM, BPSK, QPSK, códigos Barker, códigos Frank e código polifásico) com os geradores de sinal Keysight VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG e AWG.
Crie, baixe e reproduza sinais WLAN mmWave para 802.11ad ou 802.11ay com o gerador de forma de onda arbitrária Keysight AXIe.
Crie, baixe e reproduza sinais WLAN mmWave para 802.11ad ou 802.11ay com o gerador de forma de onda arbitrária Keysight AXIe.
N7637APPC
Crie, baixe e reproduza sinais WLAN mmWave para 802.11ad ou 802.11ay com o gerador de forma de onda arbitrária Keysight AXIe.
Licença de reprodução de formas de onda para o Gerador de Formas de Onda Arbitrárias AXIe da Keysight
Licença de reprodução de formas de onda para o Gerador de Formas de Onda Arbitrárias AXIe da Keysight
N7637EMBC
Licença de reprodução de formas de onda para o Gerador de Formas de Onda Arbitrárias AXIe da Keysight