Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
N7608APPC
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8070ADVB
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070ADVB 高度測定パッケージは、自動ジッタ耐力テストやパラメータ掃引 、アイダイアグラム測定、あるいは電気/光クロックリカバリーやリアルタイムオシロスコープスコープを使ったエラー解析などの外部機器の統合など、高度な機能を提供します。

図1:自動ジッタ耐力測定
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
BV0007B
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまな表示オプションで測定値を視覚化して、解析を容易にします。
Keysight AXIe任意波形発生器を使用すれば、802.11ad/802.11ayに準拠したミリ波無線LAN信号を作成/ダウンロード/再生可能
Keysight AXIe任意波形発生器を使用すれば、802.11ad/802.11ayに準拠したミリ波無線LAN信号を作成/ダウンロード/再生可能
N7637APPC
Keysight AXIe任意波形発生器を使用すれば、802.11ad/802.11ayに準拠したミリ波無線LAN信号を作成/ダウンロード/再生可能
Keysight AXIe任意波形発生器の波形再生ライセンス
Keysight AXIe任意波形発生器の波形再生ライセンス
N7637EMBC
Keysight AXIe任意波形発生器の波形再生ライセンス
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8070EDAB
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070EDABエラー分布解析パッケージは、バースト機構の検出と解析、フレーム損失率の予想、エラー・マッピングなどの機能を備えています。
例えば、FECデコーダーのマージンを容易に予想したり、エラー・マップを見ることでシステムティック誤差の根本原因を特定したりすることができます。このプラグインはエラー・ディテクタとしてリアルタイム・オシロスコープの使用をサポートしています。

図1:フレーム分布ごとの測定および予想済みのシンボル・エラー
光変調ジェネレーターソフトウェア 81195Aは、M8195A 4チャネルAWGと連携して動作し、最大32 GbaudのデュアルI/Q信号を生成します。
光変調ジェネレーターソフトウェア 81195Aは、M8195A 4チャネルAWGと連携して動作し、最大32 GbaudのデュアルI/Q信号を生成します。
81195A
光変調ジェネレーターソフトウェア 81195Aは、M8195A 4チャネルAWGと連携して動作し、最大32 GbaudのデュアルI/Q信号を生成します。
81195A光変調発生ソフトウェアを使用すれば、定義済みの信号パラメータと光信号の特性を用いて、デュアル偏波コヒーレント信号の伝送テスト用のデュアルI/Q信号を作成できます。
M8195A 4チャネルAWGと組み合わせて使用すれば、1台のM8195Aモジュールでリアルタイム・エンコード・モード(オプションRSP)を使用して、1チャネルあたり最高32 Gボーおよび最高8 Gシンボルの伝送信号を作成できます。
オプションOSPを使用すれば、M8195A AWGで、光信号の特性やレシーバーのストレス条件(位相雑音、偏波回転、偏波モード分散など)を系統的にエミュレートできます。
オプション RSPと組み合わせて使用すれば、新しい波形をダウンロードしなくても、これらの信号特性のパラメータをM8195Aでオンザフライに変更できます。
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
33503B
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアは、パルス/ファンクション/任意波形発生器用の、波形作成機能をすべて備えたソフトウェアです。 このソフトウェアを使用すれば、Keysight 33200/33500/81100シリーズ 波形発生器の信号作成機能を十分に活用して、カスタム波形を迅速かつ容易に作成することができます。
Microsoft Windows®ベースのプログラムが、数式エディタ、波形演算/ドローイングツールなどの使いやすい波形作成ツールを提供し、ライブラリから内蔵波形を選択してカスタム信号を作成することができます。 また、ソフトウェアは波形シーケンサ、フィルター、ウィンドウ関数も備えていて、波形を容易に修正したり定義することができます。
BenchLink Waveform Builder Proの高度な信号作成/編集機能を使用すれば、プログラミングに何時間も時間をかける必要がありません。
このソフトウェアは、以下のキーサイト製品で使用できます。
ファンクションジェネレータを直感的に制御でき、カスタム任意波形を容易にロードして、自動テストを短時間で構築できます。
ファンクションジェネレータを直感的に制御でき、カスタム任意波形を容易にロードして、自動テストを短時間で構築できます。
BV0002B
ファンクションジェネレータを直感的に制御でき、カスタム任意波形を容易にロードして、自動テストを短時間で構築できます。
ファンクション・ジェネレーターを直感的に制御し、PCからカスタム任意波形を簡単にロードできます。
M5401LUNAは、キーサイトの量子制御システムの主要なユーザーインターフェースを提供します。このライセンスは単一のシステムに適用されます。
M5401LUNAは、キーサイトの量子制御システムの主要なユーザーインターフェースを提供します。このライセンスは単一のシステムに適用されます。
M5401LUNA
M5401LUNAは、キーサイトの量子制御システムの主要なユーザーインターフェースを提供します。このライセンスは単一のシステムに適用されます。
M54001LUNAは、量子制御システム(QCS)の主要なソフトウェアインターフェースを提供します。主要な使用モデルは、量子に特化したPython APIによって提供されます。このAPIにより、ユーザーはシンプルで直感的な構文を使用して、単純な量子ビット実験、複雑な量子アルゴリズム、またはその中間を表すシーケンスを簡単にプログラムできます。さらに、簡単な実験や一般的なラボ制御のための視覚的なインターフェースを提供するために、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の使用モデルも含まれています。
本ソフトウェアの主な機能は以下のとおりです。
キーサイト N1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションは、PCI Express 5.0および6.0 TX PLL仕様に基づき、送信機PLLの帯域幅とピーキングを測定するために設計されています。N1081PLCA PCIe PLLテストソフトウェアを使用して、PCIe設計のテスト、デバッグ、特性評価を行ってください。
キーサイト N1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションは、PCI Express 5.0および6.0 TX PLL仕様に基づき、送信機PLLの帯域幅とピーキングを測定するために設計されています。N1081PLCA PCIe PLLテストソフトウェアを使用して、PCIe設計のテスト、デバッグ、特性評価を行ってください。
N1081PLCA
キーサイト N1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションは、PCI Express 5.0および6.0 TX PLL仕様に基づき、送信機PLLの帯域幅とピーキングを測定するために設計されています。N1081PLCA PCIe PLLテストソフトウェアを使用して、PCIe設計のテスト、デバッグ、特性評価を行ってください。
キーサイトN1081PLCA TX PLLテスト・アプリケーションは、さまざまなDCAクロック・リカバリ・モデルと組み合わせて、またキーサイトのジッタ・ソースとペアリングして、PCI Express 5.0および6.0 PLLテスト仕様に従ったPLL測定を迅速かつ正確に実行できます。
N1081PLCAは、以下の機能を備えた使いやすいテスト・アプリケーションです。
PLL測定およびデバッグソリューション:
柔軟性と拡張性:
波形関連処理を実行します。
波形関連処理を実行します。
AWU Essential機能(無料で使用可能)
AWUプレミアム機能(N7618APPCライセンスが必要)