Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
N7608APPC
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8070ADVB
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070ADVB 高度測定パッケージは、自動ジッタ耐力テストやパラメータ掃引 、アイダイアグラム測定、あるいは電気/光クロックリカバリーやリアルタイムオシロスコープスコープを使ったエラー解析などの外部機器の統合など、高度な機能を提供します。

図1:自動ジッタ耐力測定
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
BV0007B
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまな表示オプションで測定値を視覚化して、解析を容易にします。
Keysight AXIe任意波形発生器を使用すれば、802.11ad/802.11ayに準拠したミリ波無線LAN信号を作成/ダウンロード/再生可能
Keysight AXIe任意波形発生器を使用すれば、802.11ad/802.11ayに準拠したミリ波無線LAN信号を作成/ダウンロード/再生可能
N7637APPC
Keysight AXIe任意波形発生器を使用すれば、802.11ad/802.11ayに準拠したミリ波無線LAN信号を作成/ダウンロード/再生可能
Keysight AXIe任意波形発生器の波形再生ライセンス
Keysight AXIe任意波形発生器の波形再生ライセンス
N7637EMBC
Keysight AXIe任意波形発生器の波形再生ライセンス
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8070EDAB
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070EDABエラー分布解析パッケージは、バースト機構の検出と解析、フレーム損失率の予想、エラー・マッピングなどの機能を備えています。
例えば、FECデコーダーのマージンを容易に予想したり、エラー・マップを見ることでシステマティック誤差の根本原因を特定したりすることができます。このプラグインはエラー・ディテクタとしてリアルタイム・オシロスコープの使用をサポートしています。

図1:フレーム分布ごとの測定および予想済みのシンボル・エラー
The Optical Modulation Generator Software 81195A works in conjuction with the M8195A 4-channel AWG to generate dual-I/Q signals up to 32 GBaud.
The Optical Modulation Generator Software 81195A works in conjuction with the M8195A 4-channel AWG to generate dual-I/Q signals up to 32 GBaud.
81195A
The Optical Modulation Generator Software 81195A works in conjuction with the M8195A 4-channel AWG to generate dual-I/Q signals up to 32 GBaud.
81195A光変調発生ソフトウェアを使用すれば、定義済みの信号パラメータと光信号の特性を用いて、デュアル偏波コヒーレント信号の伝送テスト用のデュアルI/Q信号を作成できます。
M8195A 4チャネルAWGと組み合わせて使用すれば、1台のM8195Aモジュールでリアルタイム・エンコード・モード(オプションRSP)を使用して、1チャネル当たり最高32 Gボーおよび最高8 Gシンボルの伝送信号を作成できます。
オプションOSPを使用すれば、M8195A AWGで、光信号の特性やレシーバーのストレス条件(位相雑音、偏波回転、偏波モード分散など)を系統的にエミュレートできます。
オプション RSPと組み合わせて使用すれば、新しい波形をダウンロードしなくても、これらの信号特性のパラメータをM8195Aでオンザフライに変更できます。
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
33503B
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアは、パルス/ファンクション/任意波形発生器用の、波形作成機能をすべて備えたソフトウェアです。 このソフトウェアを使用すれば、Keysight 33200/33500/81100シリーズ 波形発生器の信号作成機能を十分に活用して、カスタム波形を迅速かつ容易に作成することができます。
Microsoft Windows®ベースのプログラムが、数式エディタ、波形演算/ドローイングツールなどの使いやすい波形作成ツールを提供し、ライブラリから内蔵波形を選択してカスタム信号を作成することができます。 また、ソフトウェアは波形シーケンサ、フィルター、ウィンドウ関数も備えていて、波形を容易に修正したり定義することができます。
BenchLink Waveform Builder Proの高度な信号作成/編集機能を使用すれば、プログラミングに何時間も時間をかける必要がありません。
このソフトウェアは、以下のキーサイト製品で使用できます。
ファンクションジェネレーターを直観的に制御でき、カスタム任意波形を容易にロードして、自動テストを短時間で構築できます。
ファンクションジェネレーターを直観的に制御でき、カスタム任意波形を容易にロードして、自動テストを短時間で構築できます。
BV0002B
ファンクションジェネレーターを直観的に制御でき、カスタム任意波形を容易にロードして、自動テストを短時間で構築できます。
ファンクション・ジェネレーターを直感的に制御し、PCからカスタム任意波形を簡単にロードできます。
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M5401LUNA
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M54001LUNA provides the primary software interface for the Quantum Control System (QCS). The primary use model is provided by a quantum-specific Python API. This API allows users to easily program sequences representing simple qubit experiments, complex quantum algorithms, or anything in between using a simple and intuitive syntax. Additionally, a graphical user interface (GUI) use model is included to provide a visual interface for simple experiments and general lab control.
Some key features of the software include:
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL Test Application designed to measure transmitter PLL bandwidth and peaking based on the PCI Express 5.0 and 6.0 TX PLL Specifications. Use N1081PLCA PCIe PLL test software to test, debug and characterize your PCIe designs.
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL Test Application designed to measure transmitter PLL bandwidth and peaking based on the PCI Express 5.0 and 6.0 TX PLL Specifications. Use N1081PLCA PCIe PLL test software to test, debug and characterize your PCIe designs.
N1081PLCA
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL Test Application designed to measure transmitter PLL bandwidth and peaking based on the PCI Express 5.0 and 6.0 TX PLL Specifications. Use N1081PLCA PCIe PLL test software to test, debug and characterize your PCIe designs.
The Keysight N1081PLCA TX PLL Test application can be used with the various DCA Clock Recovery model and pair with Keysight Jitter source, to quickly and accurately perform PLL measurements according to PCI Express 5.0 and 6.0 PLL test specifications.
The N1081PLCA is an easy-to-use test application that:
PLL measurement and debug solution:
Flexible and extensible:
Perform waveform related processing.
Perform waveform related processing.
N7618APPC
Perform waveform related processing.
AWU Essential Features (Free to Use)
AWU Premium Features (Required N7618APPC License)